Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CVEN2 ArcMed Comforting Views, Recessed

CVEN2 ArcMed Comforting Views, Recessed

Google-Übersetzung,

Die ausfallsichere Lichtwand „Changing Views Enhanced“ kombiniert ein vollflächig leuchtendes Panel mit der ästhetischen Wirkung visueller Stimulation. Sie eignet sich hervorragend für Patientenzimmer, Aufwachräume oder Krankenhausfoyers und verleiht jedem Raum eine angenehme, wohnliche Atmosphäre.

Spezifikation
    • 2x2, 2x4, and 4x4 fully luminous panel for light source
    • Available in an array of configurations with over +100 images
    • Mental Health Compliant
    • 2" Lift Kit with sealed bottom lens available
    • Dimmable 0-10v 10% or 1%
    • Wet location and IP65 rated, under covered ceiling
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-cven2_arcmed_comforting_views_recessed
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeFail-Safe
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-13
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit