Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo 811 Mini LED Track Head
Halo 811 Mini LED Track Head

    Halo 811 Mini LED Track Head

    Google-Übersetzung,

    Diese elegante LED-Miniatur-Schienenleuchte verfügt über modernste LED-Technologie mit höherer und dauerhafter Lichtleistung als herkömmliche MR16-Halogen- oder LED-Ersatzlampen und bietet hervorragende Energieeffizienz, lange Lebensdauer und hohe Flexibilität dank austauschbarer Optik. Sie ist die ideale Lösung für kleine Unternehmen und bietet ein hochwertiges Erscheinungsbild und herausragende Leistung bei gleichzeitiger Einsparung von Energie- und Wartungskosten.

    Spezifikation
      • Efficacy: up to 95 lm/W at 14.8W, Lumens: up to 1,100
      • 3 field-interchangeable optics (spot, narrow flood and flood)
      • L70 at 50,000 hours (70% lumen maintenance at 50,000 hours)
      • Color Temperatures: 2700K, 3000K, 3500K and 4000K, CRI: 90 minimum
      • Smooth dimming down to 5% at 120V
      • Holds 1 piece of standard 2" MR16 media filter or lens
      • Die-cast aluminum, Colors: White, Matte Black and Silver finishes
      • cULus listed, T24 compliant, DesignLights™ Consortium qualified
      • 5-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-811-mini-led-track-head
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit