Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire

    Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire

    Google-Übersetzung,

    Der HALO 830S vereint Nachhaltigkeit und Stil. Diese Schienenleuchte wird mit proprietärer 3D-Drucktechnologie hergestellt. Das Ergebnis ist eine umweltfreundliche, blendarme und energieeffiziente 3-Zoll-Schienenleuchte in einer Designerpalette mit 22 einzigartigen Farben. Unser Ansatz bietet Vorteile gegenüber der traditionellen Fertigung, wie kürzere Lieferzeiten dank schnellerer Produktion und On-Demand-Druck. Dank seines ansprechenden Designs und seiner nachhaltigen Produktion ist der HALO 830S sowohl DECLARE-zertifiziert als auch BAA-konform (Buy American Act). Wählen Sie den HALO 830S Track Head für eine nachhaltige Beleuchtungslösung, die Sie begeistern wird.

    Spezifikation
      • 3” stem mount, Flatback Cylinder Track Head
      • Lumens/Watts: 1000 lms/9W, 1500 lms/15W, 2300 lms/23W
      • Color Temperatures: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K; 90+ CRI
      • Optics: 17° Spot, 22° Narrow Flood, 34° Wide Flood, 60° Very Wide Flood
      • Compatible Track: HALO Power and Lazer, Lightolier and Juno
      • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
      • 22 Color Options: 3 Standard and 19 On-Demand
      • L70 at 50,000 hours (70% lumen maintenance at 50,000 hours)
      • DECLARE certified and Buy American Act (BAA) compliant
      • cULus listed, T24 compliant and DesignLights™ Consortium qualified
      • 5-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-830s-sustainable-led-track-luminaire
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit