Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights

    Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights

    Google-Übersetzung,

    Die SMX-Serie definiert das Erlebnis von Decken-Downlights neu. Mit ihrer voll leuchtenden Linsenoberfläche bietet diese Serie außergewöhnliche Lichtqualität und ein schlankes, kantenloses Design, das sich mühelos in jede Decke einfügt. Die SMX-Leuchten bieten eine vielseitige Downlight-Lösung mit wählbaren Farbtemperaturen, einschließlich Dimm-Warmlicht, und wählbaren Lumen in flimmerfreiem Phasenabschnitt oder 0–10-V-Dimmoptionen. Die innovative Montagemethode gewährleistet eine problemlose Installation und sorgt für einen sicheren Sitz der Leuchte an der Decke, entweder in Anschlussdosen oder Einbaugehäusen. Werten Sie Ihr Lichterlebnis mit der SMX-Serie auf und genießen Sie die nahtlose Verbindung von Stil und Funktionalität.

    Spezifikation
      • Round & Square 4, 6, 8, 14 & 18-inch sizes available (4, 6, & 8-in phase cut squares and 0-10V rounds and squares available July 2025)
      • Fully luminous edge-to-edge lens with no front-face flange
      • Install into most standard junction boxes and recessed housings
      • 6-Position Switch: 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K); 90+ CRI (0-10V versions are 5-color SeleCCTable™)
      • Brightness: Lumen Select options from 650 to 2500 lms (nominal)
      • Dimming: Dims to 5% in either phase cut LE/TE (120V) or 0–10V (UNV 120–277V) versions
      • Edgeless Decorative Overlays (sold separately)
      • Mounting bracket installs easily and holds fixture tight to the ceiling
      • Mounting bracket, hardware, orange LED Quick Connect, and E26 socket adapter included
      • AIR-TITE, wet location-listed, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-smx-edgeless-surface-mount-led-downlights
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit