Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumark AP WPSQ25S

Lumark AP WPSQ25S

Google-Übersetzung,

Die Wandleuchten der Lumark Wal-Pak-Serie verbinden traditionellen architektonischen Stil mit leistungsstarker, energieeffizienter Beleuchtung. Robuste Aluminium-Druckguss-Konstruktion, abnehmbare Tür mit Scharnieren, Edelstahlbeschläge und ein abgedichtetes Optikgehäuse machen die Wal-Pak nahezu undurchdringlich für Verunreinigungen. Die Wal-Pak-Leuchte eignet sich ideal für Bereiche, in denen Streulicht und Blendschutz effektiv gesteuert werden müssen, beispielsweise für die Beleuchtung von Wegen, Gebäudeeingängen, Fahrzeugrampen, Schulen, Tunneln, Treppen und Laderampen.

Spezifikation
    • Rugged die-cast aluminum housing and door in bronze powder-coat paint
    • Impact resistant borosilicate prismatic glass hinged, removable door
    • Replaces up to 400W equivalent metal halide
    • Highly reflective anodized reflector provides optimized illumination
    • Captive, single-point stainless steel hardware closure point
    • Optional integral egress options and battery packs available
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-lumark-ap-wpsq25s
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeLumark
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit