Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sure-Lites SELD

Sure-Lites SELD

Google-Übersetzung,
Die Sure-Lites SELD-Serie bietet eine NEMA 4X- und UL924-Code-konforme Notbeleuchtungslösung für extreme kommerzielle und industrielle Umgebungen. Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse und die UV-stabilisierte Polycarbonat-Linse sind so konzipiert, dass sie rauen Umgebungsbedingungen standhalten. Die Leuchte ist für Nassbereiche mit einem Temperaturbereich von -30 °C bis 50 °C (-22 °F bis 122 °F) zugelassen, IP66-gelistet und verfügt über eine Option für explosionsgefährdete Bereiche der Klasse 1, Division 2. Zwei 300-Lumen-LED-Köpfe bieten eine Notausstiegsabdeckung von bis zu 58 Fuß. Arbeitssparende Selbstdiagnose mit einer Fotozellen-Testfunktion sind Standard und führen die erforderlichen monatlichen und jährlichen Tests durch. Manipulationssichere Schrauben sind im Lieferumfang enthalten, um die Leuchte vandalensicher zu machen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-seld-emergency
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit