Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shaper Sense Drum Trio
Shaper Sense Drum Trio
Shaper Sense Drum Trio
Shaper Sense Drum Trio
Shaper Sense Drum Trio

    Shaper Sense Drum Trio

    Google-Übersetzung,
    Shaper Sense ist eine preisgekrönte, branchenführende integrierte Akustik- und Beleuchtungsproduktlinie, die auch drahtlose Steuerungsoptionen umfasst. Die Beleuchtung wird mithilfe eines LED-Paneels mit Kantenbeleuchtung erzeugt, das eine gleichmäßige visuelle Verteilung erzeugt. Die Hinzufügung von schallabsorbierenden Akustikplatten wurde mit branchenführenden FilzFelt-Akustikmaterialien entwickelt. Dies bietet einen doppelten Zweck von einem Installations- und Anwendungspunkt aus. In Verbindung damit verwendet Shaper Sense die preisgekrönten Wavelinx- und Trellix-Plattformen von Cooper Lighting. Die patentierte Produktserie Shaper Sense ist eine neue Systemarchitektur, die natürliches Licht durchlässt und in diesem großformatigen Produkt einen transparenten Fenstereffekt erzeugt. Das Shaper Sense Drum Trio hat Akustikplatten, die 41 mm (1,6 Zoll) dick sind und in 96 lebendigen und schönen Farben aus 100 % Woll-Designfilz erhältlich sind. Darüber hinaus besteht das schallabsorbierende recycelte Substrat aus mindestens 60 % recyceltem Inhalt und ist es 100 % recycelbar Der Nachhall wird aufgrund der Materialkonstruktion und -leistung erheblich reduziert Das Shaper Sense Drum Trio ermöglicht es dem Designer, eine Filzfarbe für die Basisschicht der Leuchte auszuwählen, dann 1 von 20 Designer-Ausschnittmustern und seine Filzfarbe auszuwählen und dann eine Randkante, die maximale Designflexibilität bietet.
    Spezifikation
      • Partnership with industry leading acoustic materials company FilzFelt.
      • 3 felt color selections of 96 100% Wool Design Felt
      • NRC Values of: 1.25 SAA values of 1.26
      • 3000K, 3500K, 4000K @ 80 CRI and 90 CRI
      • Lumen range between 3000 to 8200+ lumens and 3 Light Levels
      • Edge-lit LED technology appearing as a transparent window when off
      • Two 3mm of Acoustic Felt + 25mm of recycled substrate is 41mm (1.6")
      • Acoustic materials can be cleaned with disinfectants and steam
      • Assembly of products is curved flat pack design
      • WaveLinx and Trellix controls systems and platforms compatible
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-sense-drum-trio
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA