Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile

    Halo WXP Wall Pack Low Profile

    Google-Übersetzung,
    Suchen Sie nach einem modernen und erschwinglichen Wandpaket, das für jedes Projekt geeignet ist, egal ob groß oder klein? Dann sind Sie mit dem WXP Wall Pack genau richtig. Dieses schlanke und leichte Design hat es in sich und bietet eine Reihe beeindruckender Funktionen. Seine Vielseitigkeit macht es zur perfekten Wahl für jedes Projekt.
    Spezifikation
      • Available in two sizes, small and medium that fit exiting footprint
      • Small size is 4000 lumens and 4000K CCT
      • Medium sizes has 3 CCT Select (3000K, 4000K, & 5000K)
      • Medium Size come with 3 adjustable brightness settings (Low, Medium, High)
      • Auto on at dusk, off at dawn. Can switch to manual mode
      • Rugged die-cast aluminum housing in textured bronze finish
      • 50,000 hours of rated life
      • Low Glare and UV resistant glass lens
      • Safe for outdoor use in rain and snow, IP65 rating
      • Universal volt 120-277V, with 0-10V dimming
      • 5-year warranty
      • DLC LIsted
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-wxp-wall-pack-low-profile
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit