Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DHW production tank for heat pump Bolly 1 PDC
DHW production tank for heat pump Bolly 1 PDC
DHW production tank for heat pump Bolly 1 PDC
    Cordivari

    DHW production tank for heat pump Bolly 1 PDC

    Google-Übersetzung,

    WEITER IN DIE ZUKUNFT

    Wärmepumpenanlagen sind die fortschrittlichste Lösung in Bezug auf Effizienz, Einsparungen und Nachhaltigkeit. Die Warmwasserbereitung

    Die Produktion spielt dabei eine entscheidende Rolle.

    Aus diesem Grund maximiert der speziell für Wärmepumpensysteme entwickelte BOLLY® PDC die Effizienz der Anlagen,

    durch Maximierung der Leistung und Lebensdauer der Wärmepumpe.

    Der innovative BOLLY® PDC, kombiniert mit einer Wärmepumpe und dank der patentierten Schichtwärmetauschergruppe

    garantiert eine bis zu 30 % höhere Leistung im Vergleich zu einem herkömmlichen Warmwasserbereiter hinsichtlich Zündzeit und Wärmeaustausch

    Effizienz.

    Dies alles bedeutet einen höheren Komfort, eine deutliche Reduzierung des Stromverbrauchs der Wärmepumpe um bis zu 15% sowie eine Reduzierung

    der Startzyklen der Geräte, zum Nutzen aller Installationen.

    Der neue BOLLY® PDC ist der Einzige, der Ihre Wärmepumpe liebt.

    Spezifikation
    • APPLICATION:
      Production and storage of domestic hot water (DHW).
      All the connections are aligned on the front and on the back for quick and easy installation.

      MATERIAL:
      Mild steel Polywarm® coated (Attestation ACS – SSICA – EN 16421 – WRAS).

      EXCHANGE MODULE:
      Counter-flow heat exchanger system with heat load from the top.

      INSULATION:
      HARD: High thermal insulation with ecological polyurethane hard foam.
      HARD FOAM (CLASS “A” MODELS): rigid polyurethane foam for high thermal insulation with a vacuum sheet of highly insulating material.
      Grey PVC external lining.

      CATHODE PROTECTION:
      Magnesium anode.

      DRAIN:
      External confluence through drain connection.

      GASKET- FLANGE PLATE:
      Silicone gaskets suitable for water intended for human consumption (tested according to 98/83/CE); Inspection flange.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbolly-1-pdc
    • ProduktfamilieIntegrated solar systems
    • ProduktgruppeCompact solar thermal system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Solarheizung
    • IFCClassificationTank
    • UNSPSCNameCollection tanks
    • UNSPSCCode47101523
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolar heat collectors
    • Klassifizierung33 16 00
    • Format2014TitelWater Utility Storage Tanks
    • OmniClassNummer23-31 29 13
    • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit