Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Back-bar Display Cooler ERH-150-L
Coreco

Back-bar Display Cooler ERH-150-L

4.5 von 5 Sternen4.5(35 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Back-bar Display Cooler ERH-150-l - Anthrazit kunststoffbeschichteter Stahl außen - Innen grauer kunststoffbeschichteter Stahl - Doppelglas auf Klapprahmen mit Schloss als Standard - Entwickelt für Getränke und verpackte Produkte - Stahldrahtregale aus Kunststoff, höhenverstellbar - Hermetischer Kompressor höher Anlaufdrehmoment - Zwangszug-Verdampfersystem mit Korrosionsschutzbeschichtung - Digitale Temperaturregelung, optimierte Abtauung, Hochtemperatur-Kondensationsalarm. Effizientes Management des Energieverbrauchs - LED-Innenbeleuchtung - Belüftete Verflüssigereinheit (wartungsfreier Verflüssiger) - Isolierung aus Polyurethan, Dichte 40 kg/m³, null ODP und GWP - Automatische Verdunstung des Tauwassers - Betriebstemperatur 32 °C Umgebungstemperatur - Spannung 230 V - 50 Hz - Kältemittel R134a
Spezifikation
  • Back-bar Display Cooler ERH-150-l
    • 230V 60HZ / 115V 60HZ
    • 150 SS shelf
    • 250 SS shelf
    • 350 SS shelf
Technische Spezifikation
  • Referenznummererh150l
  • ProduktfamilieBar Equipment
  • ProduktgruppeBack Bars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)850
  • Breite (mm)620
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)61
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000628
  • ETIM-NameRefrigerator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerated cabinets
  • Klassifizierung11 20 00
  • Format2014TitelCommercial Equipment
  • OmniClassNummer23-21 19 15 29
  • OmniClassTitelCommercial Kitchen Specialty Casework
  • CSIUniFormatIICodeE10
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit