Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Rated Counter Door

Fire Rated Counter Door

4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
ROLLENDE BRANDSCHUTZTÜREN

Modell ERC10

Schützen Sie Öffnungen über Theken vor der Ausbreitung von Feuer und sorgen Sie für Zugangskontrolle. Erfüllen Sie die Anforderungen von Versicherungen und Bauvorschriften. Automatisches Schließen bei Branderkennung mit geregelter Geschwindigkeit. Kann vollständig bis zum Boden schließen, wenn kompakte Komponenten über einer Brandschutztür gewünscht werden. Auch Shutters genannt.

Kennzeichnung: UL 3, 1 1/2, 1 und 3/4 Stunden-Etiketten.

Anwendungen: Service-Fensteröffnungen in Brandwänden im Innenbereich wie Kantinen, Gesundheitseinrichtungen, Schulen und Universitäten.

Größenbereich: Bis 16 Fuß Breite bei einer Höhe von 7 Fuß 6 Zoll oder weniger. Bis 12 Fuß Breite bei einer Höhe von 10 Fuß oder weniger. Als Trockenbau, Mauerwerk oder Stahlwandkonstruktion eingestuft.

Vorhangmaterialien und Oberflächen:
Verzinkter Stahl mit exklusivem GalvaNex™-Finish in Hellgrau
GalvaNex™ mit optionaler SpectraShield®-Pulverbeschichtung in einer vom Benutzer ausgewählten RAL-Farbe
Edelstahl der Serie 300 mit #4-Finish
Betrieb: M100 FireGard Motor-, Ketten- oder Kurbelsysteme empfohlen für einfaches Testen und kontrollierte automatische Schließgeschwindigkeiten (siehe unten).

Optionen für Brandschutztüren:
UL-zertifizierte Arbeitsplatten: sind in Edelstahl oder Kunststofflaminat in einer Reihe von Standardfarben erhältlich. 1 1/2 Stunde UL-klassifizierte Bewertung.

SmokeShield® Brandschutztüren, Modell ERC11: Brandschutztüren, die mit umlaufenden Rauchdichtungen ausgestattet sind, die UL-klassifiziert sind für bewährte Rauch- und Zugluftkontrolle gemäß UL 1784. Diese Einheiten tragen zwei Etiketten, eine für Brandschutz und eine für Rauch- und Zugluftkontrolle.

Beschriftete integrale Rahmen- und Arbeitsplatteneinheiten, Modell ERC20: Vollständig werkseitig geschweißte und montierte Rahmenbaugruppen sind für eine nahtlose, kundenspezifische Einbauoptik erhältlich. Diese zwischen Pfosten montierten Einheiten können sich um die Wand wickeln, wenn die Installation erfolgt, während die Wand im Bau ist. Einschubelemente können in Fertigwände eingesetzt werden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummernst8016-01
  • ProduktfamilieFire Shutters
  • ProduktgruppeFire Rated Shutters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit