Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CrossingGard® Emergency Response Grille

CrossingGard® Emergency Response Grille

Google-Übersetzung,
CROSSINGGARD® NOTABWEHRGITTER

Modell ERG-IBC für Sicherheit und zugangskontrollierten Ausgang gemäß IBC®

Das CrossingGard Emergency Response Grille wurde entwickelt, um sowohl die Sicherheit als auch die Sicherheitsprobleme öffentlicher Bereiche anzugehen. Das CrossingGard bietet die Sicherheit eines verriegelten Rollgitters, reagiert jedoch in einer Notsituation sofort, öffnet sich automatisch und ermöglicht eine sichere Flucht. Der CrossingGard, der nur von Cornell erhältlich ist, ist immer im Einsatz, um eine Trennungskontrolle zu gewährleisten, ermöglicht aber dennoch alternative Fluchtwege, falls ein Feuer, öffentliche Unruhen oder andere Notsituationen auftreten.

Vorteile von CrossingGard:
ICC-ES wurde für zugangskontrollierten Ausgang gemäß International Building Code® bewertet
Ausfallsichere Notfallreaktionsfähigkeit. Wenn ein Alarm aktiviert wird, die Stromversorgung unterbrochen wird oder wenn die IBC-Notausgangs-Druckknopfstation aktiviert wird, macht der CrossingGard sofort den Weg frei, indem er das Gitter in seine vollständig geöffnete Position zurückstellt
Kein manuelles Sperren oder Entsperren erforderlich. AutoLock sichert automatisch ein geschlossenes Gitter, indem es beim Versuch einer gewaltsamen Öffnung einrastet. AutoLock bleibt während des Normal- und Notbetriebs deaktiviert
Es ist kein Zurücksetzen erforderlich, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen. Nach einer Notsituation kann der CrossingGard durch Aktivieren von „Schließen“ an der Motorsteuerstation wieder in die geschlossene Position gebracht werden
Option für vorzeitige Installation: Das frühzeitige/einfache selbsttragende Installationssystem ermöglicht die Montage von Gittern auf werkseitig gelieferten Rohrelementen, bevor Wände gebaut werden und bevor eine fertige Öffnung vorhanden ist
Technische Spezifikation
  • Referenznummernst8019-01
  • ProduktfamilieOverhead Coiling
  • ProduktgruppeCrossingGard Grilles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA