Demnächst!
STAPELTÜR VERTISTACK CLEAR
Modell VS904
KOMPAKTES VERTIKALES STAPELN ERMÖGLICHT SAUBERE ÄSTHETIK
EINZIGARTIGES KOMPAKTES DESIGN
Die VertiStack Clear-Tür verwendet einzigartige, kompakte Stapelplatten, die nur minimalen Platz an der Decke einnehmen, sodass mechanische, elektrische oder Sanitärinstallationen nicht beeinträchtigt werden. Vertikal gestapelte Paneele mit minimalem Wandvorsprung ermöglichen eine klare und offene Decke. Auf Wunsch können die Paneele sogar in die Decke eingelassen werden. Entwickelt für einen reibungslosen und leisen Betrieb, werden die Kunden durch den Betrieb nicht gestört.
ERWEITERN SIE IHREN FUSSABDRUCK
Mit VertiStack Clear können Sie das Äußere nach innen holen. In der geschlossenen Position lassen die Glasscheiben reichlich Sonnenlicht herein, um herzliche Gastfreundschaft zu bieten. In der geöffneten Position können die Sitzgelegenheiten im Innenbereich auf die Außenbereiche ausgedehnt werden, was zu einem fließenden Zustand zwischen Innen- und Außenräumen einlädt. Im geschlossenen Zustand macht die eingebaute Dichtung die Tür IECC-konform für das Eindringen von Luft, sorgt für Komfort für die Gäste und reduziert den Energieverbrauch.
KLARE ÄSTHETIK
VertiStack bietet ein schlankes Design mit minimalen Linien und Winkeln. Ein sauberes, modernes Aussehen von innen und außen mit ästhetischem Reiz wird geschaffen, da VertiStack Clear keine sichtbaren Scharniere oder freiliegenden Schienen oder Kabel hat. VertiStack Clear ist in einer Vielzahl von Glas-, Acryl- und Polycarbonatoptionen erhältlich und bietet auch Optionen für anpassbare Farben und Oberflächen, die Designern freie Hand und Flexibilität geben, um jede Ästhetik anzupassen oder zu verbessern.
GESICHERT UND GELADEN
Im Gegensatz zu anderen Vollsichtprodukten verhindert die einzigartige, kompakte Stapelung, dass Glas beim Öffnen über den Kunden hängt. Das glatte Führungsdesign verbirgt mechanische Teile und begrenzt das Verletzungsrisiko. Das Produkt kann mit Sicherheitsleisten, Lichtschranken und anderen Sicherheitsmerkmalen bestellt werden, um den UL325-Standards zu entsprechen. VertiStack Clear bietet auch Schutz bei Winden von bis zu 20 PSF. Um Einbrüche zu verhindern, können die Paneele sicher verriegelt werden, um eine Trennung der Paneele zu verhindern.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |