Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Four-Post Rack with 8"/10"/12" Vertical Manager
Four-Post Rack with 8"/10"/12" Vertical Manager

    Four-Post Rack with 8"/10"/12" Vertical Manager

    Google-Übersetzung,

    Das Corning Four Post Rack bietet eine Plattform zur Unterstützung von High-Density-Glasfasermanagementsystemen. Die Plattform kann in Rechenzentren, Vermittlungsstellen und Headend-Anwendungen eingesetzt werden.

    Das Corning Vier-Säulen-Rack basiert auf einem robusten Stahl-Triple-U-Schienensystem, das eine außergewöhnliche Festigkeit für eine installierte Gerätelast von bis zu 3000 lbs bietet, wenn es mit Käfigmuttern montiert und zentral im Rack von vorne nach hinten angeordnet wird. Diese Ladung
    Aufgrund dieser Nennleistung eignet sich das Corning Four-Post Rack für eine Vielzahl von Anwendungen, die sowohl passive optische Patchpanels als auch die schwersten Schaltgeräte unterstützen.

    Der modulare Ansatz des Corning Vier-Säulen-Racks ermöglicht das Hinzufügen von Zubehör wie Kabelmanagern und Jumper-Managern sowie Türen und Seitenwänden, je nach Bedarf der Anwendung.

    Funktionen und Vorteile

    Dreifache U-Schiene Hohe Tragfähigkeit: ~ 1000 lbs für 2-Pfosten und ~ 3000 lbs für 4-Pfosten

    EIA 310-konform: Konform für den weltweiten Einsatz

    48U-Rackplatz: Kompatibel mit anderen 7-Fuß-2-Pfosten-Racks mit anderen Höhen und U-Platz verfügbar

    Erhältlich in verschiedenen Farben: Platin, Grau, Schwarz, Weiß

    Ganzstahlkonstruktion: Langlebig und robust

    Verfügbares Zubehör wie Jumper-Manager, Jumper-Manager-Türen, Kabelmanager und Seitenwände: Skalierbar für jede Anwendung zum Zeitpunkt der Installation oder in der Zukunft

    Spezifikation
    • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercorning-four-post-rack
    • ProduktfamilieFiber Optic Hardware
    • ProduktgruppeRacks And Frames
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)96
    • Breite (Inches)20.3
    • Tiefe (Inches)36
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    • Nettogewicht (lbs)185
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • ETIM-CodeEC002499
    • ETIM-NameNetwork/server enclosure
    • UNSPSCNameFixed network equipment and components
    • UNSPSCCode432217
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment boards, racks and supports
    • Klassifizierung40 67 13
    • Format2014TitelComputer Equipment Racks
    • OmniClassNummer23-37 11 15 11
    • OmniClassTitelInformation Technology Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA