Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Piso Porcelanato Rec Manet Ard Gris Claro Mt
Corona

Piso Porcelanato Rec Manet Ard Gris Claro Mt

Google-Übersetzung,
Die Manet-Serie zeichnet sich durch Vielseitigkeit und neutrale Betontöne aus. Hellgraues mehrfarbiges Manet-Porzellan im Format 60 x 120 cm, harmoniert mit Holz und Marmor und schafft einzigartige Räume. Dank der Ard® Pro-Technologie und der matten Oberfläche eignet es sich für den Innen- und Außenbereich. Mit 4 verschiedenen Gesichtern ist es ein attraktiver Vorschlag, zeitlose Räume zu schaffen. Perfekt für den allgemeinen kommerziellen und institutionellen Gebrauch. Entdecken Sie, wie neutrale Farben sich perfekt mit jedem Dekorationsstil kombinieren lassen!
Technische Spezifikation
  • Referenznummer123542511
  • ProduktfamiliePorcelanato
  • ProduktgruppePorcelanato
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)120
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit