Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Piso Estructurado Abeto Gris CD
Corona

Piso Estructurado Abeto Gris CD

Google-Übersetzung,

Tannenholzboden in Grau mit mattem Finish, der die Kombinierbarkeit von Design und traditioneller Verlegung in Frage stellt. Sein holzähnliches Design überträgt Wärme in natürliche Räume, ohne jedoch die Umwelt zu beeinträchtigen. GESCHLEIFTE Kanten sorgen für eine höhere Maßgenauigkeit, erleichtern eine engere Installation zwischen den Teilen und erzeugen den Eindruck größerer und hygienischerer Umgebungen. Verziert mit High-Definition-Technologie (HD) und veredelt mit Perdura-Technologie, die dem Produkt im Laufe der Zeit eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und Kratzer verleiht. -Matte Holzkeramik, ideal für den moderaten kommerziellen Gebrauch

Technische Spezifikation
  • Referenznummer923022501
  • ProduktfamilieCeramica
  • Produktgruppeceramica
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)206
  • Breite (mm)926
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit