Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brick Campiña Marfil
Corona

Brick Campiña Marfil

Google-Übersetzung,

Ziegelstein im Format 15x30 im Elfenbeinton mit einer schönen zuckersüßen Oberfläche, die ihm einen leicht glänzenden Struktureffekt verleiht, der sich sehr angenehm anfühlt. Sein nüchternes Design und der neutrale Farbton ermöglichen die Installation auf großen Flächen oder in kleinen Akzenten und die Kombination mit nahezu jeder Art von Belag.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer309291051
  • ProduktfamilieCeramica
  • Produktgruppeceramica
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)156
  • Breite (mm)305
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit