Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SANITARIO MANANTIAL
Corona

SANITARIO MANANTIAL

Google-Übersetzung,
Diese Toilette zeichnet sich durch einen geringen Wasserverbrauch und ein komfortables rundes Beckenprofil mit traditioneller Höhe für den Familiengebrauch aus. Es verfügt über ein wartungsfreundliches Ablassventil sowie ein Anti-Siphon-Wasserversorgungsventil mit Schwimmer. Enthält einen ausgeklügelten 38-mm-Betätigungsknopf am Tankdeckel. \nEs hat eine feste Entladekapazität zwischen 200 g und 300 g Miso. \nIn Bezug auf die Reinigung umfasst es einen hohen Wasserspiegel, der die Sauberkeit der Schüssel garantiert und die Rückkehr von Gerüchen verhindert, und für seine Wartung können Sie es mit herkömmlichen Werkzeugen tun.

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit