Cosma Impianti Cold Storage MFG
Cosma

Cosma Impianti Cold Storage MFG

Google-Übersetzung,
Cosma COLD STORAGE MFG-Platten sind Spezialprodukte, die für die Kühlhausindustrie und landwirtschaftliche Lebensmittelarbeitsräume geeignet sind. Diese Paneele sind ein selbsttragender Verbund aus einem Polyurethanschaumkern (PUR) und zwei steifen, weiß lackierten Stahlhäuten, Dicken von 60 bis 240 mm. Erhältlich auch Polyisocyanuratschaum (PIR, Brandreaktion bis Bs2d0) und verschiedene Oberflächen (lackiert, Kunststoff, Edelstahl AISI 304 und AISI 316, Glasfaser, rutschfester Edelstahl). Vertikale und horizontale Installation mit einem verdeckten Verbindungssystem zwischen den Paneelen, das für zusätzliche thermodynamische Effizienz sorgt. Diskontinuierliches Produktionssystem, verfügbar für hochgradig maßgeschneiderte Projekte und auch kleine Stückzahlen. CE-Zeichen mit Zertifizierungssystem 1 (UNI EN 14509) durch unabhängige akkreditierte Institution.
Spezifikation
  • Core density: 40 kg/m3 Width: 1190 mm Sheet metal thickness external/internal: 0.5 mm Thickness: 60, 80, 100, 120, 150, 200, 240 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCosma-Impianti-Cold-Storage-MFG
  • ProduktfamilieSandwich Panels
  • ProduktgruppeCold Storage
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-15
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1190
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • IFCClassificationWand
  • OmniClassNummer23-15 13 19 17
  • OmniClassTitelComposite Wall Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika