Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESP 442 Expansion Module
ESP 442 Expansion Module
ESP 442 Expansion Module
ESP 442 Expansion Module
ESP 442 Expansion Module

    ESP 442 Expansion Module

    Google-Übersetzung,

    ESP 442 ist ein E/A-Erweiterungsmodul, das sowohl zur Fernsteuerung als auch zur Überwachung verwendet werden kann; Das Modul ist mit einem RS485-Anschluss ausgestattet, der die Kommunikation (über das Modbus/RTU-Protokoll) mit den Steuereinheiten YLC 800 und ZBC 862, mit dem Netzwerkmanager YHC 700 und mit dem Gateway MNT 485 ermöglicht.

    Spezifikation
    • Hardware

      • 1 Container with 4 modules applicable to DIN rail 
      • 4 Relays 230V, 5A, Surge Protection
      • 4 Digital/analogue inputs
      • 2 Inputs for resistive sensors connection (supported sensors: T5, PT1000 within 150°, PT1000 extended NTC1K, NTC10K)
      • 1 Run LED 
      • 4 Relay outputs status signalling LEDs 
      • 1 Asynchronous RS 485 serial port for connection to other devices 
      • 1 Display (7-segments,  3-digits) for displaying and setting parameters 
      • 2 Buttons for configuration

      Electrical

      • Power supply: 12÷24 AC/DC
      • Maximum voltage applicable to the relays: 250V AC
      • Relay contacts capacity: 5 A resistive  
      • Power consumption: 5 W
      • Output contacts: Potential-free
      • Front protection rating: IP 40
      • Rear protection rating: IP 30
      • Equipment Class: 3

      Mechanical

      • Operating temperature limits: 0..45 (°C)
      • Storage temperature limits: -25..+60 (°C)
      • Weight: 140 g
      • Dimensions (h x w x d): 108.7 x 71.8 x 70.8
      • Container material:
        • Cover: PC-GF grey RAL 7035
        • Base: PC-GF black RAL 900
      • Module container class: DIN 43700 (UL-94 V-0)
      • Ambient humidity class: F DIN 40040



    Technische Spezifikation
    • Referenznummercostergroup-esp442
    • ProduktfamilieREMOTE CONTROL
    • ProduktgruppeEXPANSION MODULES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)108.7
    • Breite (mm)71.8
    • Tiefe (mm)70.8
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlass fibre
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit