Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swimming pool lifts | Disability pool hoists Cotenda Poolpod 3.0
Swimming pool lifts | Disability pool hoists Cotenda Poolpod 3.0
Swimming pool lifts | Disability pool hoists Cotenda Poolpod 3.0
Swimming pool lifts | Disability pool hoists Cotenda Poolpod 3.0
Swimming pool lifts | Disability pool hoists Cotenda Poolpod 3.0
Swimming pool lifts | Disability pool hoists Cotenda Poolpod 3.0
Swimming pool lifts | Disability pool hoists Cotenda Poolpod 3.0
    Cotenda

    Swimming pool lifts | Disability pool hoists Cotenda Poolpod 3.0

    Google-Übersetzung,

    Poolpod 3.0® – Der weltweit führende Schwimmbad-Zugangslift

    Poolpod 3.0® ist ein versenkbarer Schwimmbadlift der nächsten Generation, der einen sicheren, würdevollen und unabhängigen Zugang zum Wasser ermöglicht. Ob für Rollstuhlfahrer, ältere Menschen oder alle, die Schwierigkeiten mit Leitern haben – Poolpod macht Pools einladender und integrativer.

    Poolpod wurde ursprünglich im Rahmen der Paralympischen Spiele 2012 in London entwickelt und gilt heute weltweit als Maßstab für Barrierefreiheit im Schwimmbadbereich . Das neue Modell bietet verbesserte Sicherheitssysteme, eine einfachere Installation und ein aktualisiertes visuelles Design, sodass es sowohl für Schwimmer als auch für Betreiber gleichermaßen geeignet ist.

    Im Gegensatz zu herkömmlichen Poolliften ermöglicht Poolpod 3.0 den Benutzern das Reisen im Stehen, Sitzen oder im Rollstuhl. Bei Bedarf ist Platz für eine Begleitperson vorhanden, und mehrere Haltegriffe, herunterklappbare Sitze und Audioanweisungen unterstützen jeden Benutzertyp.

    Für Betreiber ist Poolpod tragbar und einfach zu handhaben. Es lässt sich ohne Grube oder Technikraum installieren, wird mit wiederaufladbaren Batterien betrieben und kann auf integrierten Transporträdern zwischen Pools bewegt werden. Das System steigert die tägliche Poolnutzung und den Umsatz und erfüllt gleichzeitig die Poollift-Standards des Equality Act und des ADA.

    Hauptfunktionen und Vorteile

    • Universelle Poolkompatibilität : Transportiert Benutzer bis zu einer Tiefe von 1,4 m , geeignet für Skimmer- und Freibordpools .
    • Flexibel und tragbar : Dank der integrierten elektronischen Transporträder kann Poolpod kurzfristig zwischen Pools umgestellt werden.
    • Inklusives Design : Die begleitete Nutzung ermöglicht es einem Rollstuhlfahrer und einer Begleitperson, gemeinsam ins Becken zu steigen und so sowohl körperliche als auch emotionale Unterstützung zu bieten.
    • Benutzerfreundliche Steuerung : Große Schnittstellenbildschirme, taktile Tasten, RFID-Armbandeingabe und Audioführung unterstützen Benutzer mit unterschiedlichen Fähigkeiten, einschließlich Sehbehinderter.
    • Zugänglichkeit für alle : Stehende, sitzende oder Rollstuhlfahrer können den Pool dank spezieller Handläufe, herunterklappbarer Sitze und automatischer Rollstuhlverriegelungs-Sicherheitsfunktionen sicher betreten.
    • Zuverlässigkeit und Sicherheit : Funktioniert ohne Technikraum oder Grube und wird von einem wiederaufladbaren Batteriesystem mit bis zu 40 Zyklen pro Ladung angetrieben.
    • Auffallende Ästhetik : Ein modernes Design, das hochwertige Freizeiteinrichtungen ergänzt.

    Warum Poolpod 3.0 wählen?

    • Erfüllt die Richtlinien von Sport England : Als bewährte Methode für inklusiven Zugang zum Schwimmbad empfohlen.
    • Nachgewiesener ROI für Betreiber : Zentren mit Poolpod verzeichnen bis zu 30 Benutzer täglich und generieren durch die gestiegenen Besucherzahlen über 10.000 £ zusätzliche Einnahmen pro Jahr .
    • Zukunftssicher und konform : Unterstützt den Equality Act , die ADA-Poollift-Standards und die Richtlinien für inklusive Anlagengestaltung weltweit.
    • Gesundheitsvorteile des Schwimmens : Schwimmen ist ein gelenkschonendes Training, das nachweislich das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senkt, die Beweglichkeit verbessert und das geistige Wohlbefinden fördert.
    Spezifikation
    • Poolpod 3.0® – Submersible Pool Lift for Inclusive Swimming

      Poolpod 3.0® is a next-generation submersible pool platform lift that delivers safe, dignified, and independent access to swimming pools. Designed for wheelchair users, older adults and anyone who finds ladders difficult, it combines modern engineering with a focus on user experience.

      Specification

      • System type: Submersible pool platform lift, free-standing, deck-anchored with two resin sockets
      • Vertical travel: Up to 1.4m (suitable for skimmer and freeboard pools)
      • Capacity: 250kg (2 people, or 1 wheelchair user + caregiver)
      • Platform size: 2.0m x 0.85m (with flip-up controls folded)
      • Controls:
        • 3 in-pool control points (up/down, emergency stop, display screen)
        • RFID wristband access for users
        • Operator remote control (smartwatch based)
        • Audio guidance and large display screens for accessibility
      • Seating: 2 fold-down seats with optional armrests (stowable when using wheelchair access)
      • Safety features:
        • Automatic wheelchair lock-down
        • Overload detection (max load warning)
        • Anchor load sensors
        • Safety edges under platform and door
        • LED perimeter lighting for attendants
      • Drive system: Electro-hydraulic, constant-pressure operation
      • Speed: 0.13m/s
      • Power: 24V rechargeable battery system (hot-swappable)
        • Supplied with 4 batteries (2 in use, 2 on charge)
        • ~40 cycles per charge
        • Charging supply: 230V, 1ph, 2A, 50Hz
      • Mobility: Integrated 12-wheel transport system with hydraulic lift and fold-out steering handles for relocation
      • Construction: 316 stainless steel, nickel alloys, engineering ceramics, and high-resistance plastics
      • Environment: Waterproof electronics (IP68 & IP69K), resistant to pool chemicals and temperatures up to 45°C
      • Emergency operation: Manual winding or cordless drill option in case of power loss
      • Compliance: Meets Equality Act, ADA standards, UN38.3, Machinery Directive, EMC, and Low Voltage Directive


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpoolpod-3-0
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Sekundär MaterialPE/PP
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_50_60_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVertical platform lift systems
    • OmniClassNummer23-23 13 11 25
    • OmniClassTitelWheel Chair Lifts
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit