Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COVERFLOW
COVERFLOW
COVERFLOW
COVERFLOW
COVERFLOW
COVERFLOW

    COVERFLOW

    Google-Übersetzung,

    Vorrichtungen zum Einbau in Systeme für die Evakuierung oder Entsorgung von Rauch und Wärme, sowohl natürlich als auch erzwungen.

    Unterhalb der Rauchschicht positioniert, ermöglichen sie die Strömung sauberer Luft, indem sie eine Luftschicht erzeugen, über der sich der Rauch stabilisiert.

    Die komplett aus Aluminium gefertigten Geräte können sowohl pneumatisch als auch elektrisch bewegt werden.

    Spezifikation
    • Opening device for the introduction of air made with a fixed frame in natural or silver anodised extruded aluminum profile, buffered with natural or silver anodised extruded aluminum blind fins. The fins are inserted in a mobile slat holder connected to a pneumatic piston equipped with an opening and closing block to avoid manual opening of the slats or alternatively to a 24V low voltage electric motor that can be connected to an SVM or SV -ds control unit via a LIP model interface module. At the base of the frame there is a fixed-type strike plate that prevents the infiltration of rainwater to the foot. A special fixed type slat, positioned in the upper part of the frame, compensates for the measures constrained by the section of the slat, making the device adaptable to any height measurement. Placed in battery, they can cover lights of considerable size

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCOVERFLOW
    • ProduktfamilieCoverflow
    • ProduktgruppeCoverflow
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit