Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COVERSMOKE CONTROL BLADE
COVERSMOKE CONTROL BLADE

    COVERSMOKE CONTROL BLADE

    Google-Übersetzung,

    Vorrichtungen zum Einbau in Systeme für die Evakuierung oder Entsorgung von Rauch und Wärme, sowohl natürlich als auch erzwungen.

    Unterhalb der Rauchschicht positioniert, ermöglichen sie die Strömung sauberer Luft, indem sie eine Luftschicht erzeugen, über der sich der Rauch stabilisiert.

    Die komplett aus Aluminium gefertigten Geräte können sowohl pneumatisch als auch elektrisch bewegt werden.

    Spezifikation
    • Opening device for the introduction of air made with a fixed frame in natural or silver anodised extruded aluminum profile, buffered with natural or silver anodised extruded aluminum blind fins. The fins are moved by means of a gear system connected to a low voltage electric motor - 24V integrated in the frame so as not to create encumbrance inside the compartment. The motor can be connected to the SVM or SV-ds control units through a LIP model interface module. At the base of the frame there is a fixed-type strike plate that prevents the infiltration of rainwater to the foot. The device can be supplied with a casing with fixing tabs for insertion into façade compartments.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCOVERSMOKE-CONTRO-BLADE
    • ProduktfamilieCoversmoke
    • ProduktgruppeElectric Coversmoke
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit