Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC

    Google-Übersetzung,

    BAUAUFZUG MIT GESTELL <2500kg

    Spezifikation
      • LENGTH: 3780 MM
      • WIDTH: 2390 MM
      • HEIGHT: 3380 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2400 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 100 M
      • CABIN LENGHT: 3200 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerALIMAKSCANDO6502432FC
    • ProduktfamilieBuidling Hoists
    • ProduktgruppeBuidling Hoists
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-03
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit