Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN

Google-Übersetzung,

BAUAUFZUG MIT GESTELL <2500kg 2 KABINEN

Spezifikation
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2400 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerALIMAKSCANDO6502432FCTWIN
  • ProduktfamilieBuidling Hoists
  • ProduktgruppeBuidling Hoists
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-28
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit