Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Propane Tanks: CHEMET - 6450L
Cramo

Propane Tanks: CHEMET - 6450L

4.3 von 5 Sternen4.3(33 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

PROPANTANK < 7 CBM, AM BODEN

Die Tanks werden gemäß der europäischen Druckrichtlinie (PED) hergestellt und haben das CE-Zeichen für die Klimazone IV und sind an die folgenden Betriebsparameter angepasst - Temperatur -20/+40 °C und maximaler Druck von 15,6 bar. Um die Anforderungen der Überseenormen zu erfüllen, führte CHEMET 2010 und 2011 eine neue Reihe von LPG-Tanks mit 1000 mm und 1250 mm Durchmesser ein, die bei voller Temperatur von -40 °C bis +50 °C mit maximalem Betriebsdruck arbeiten von 20bar. Die von CHEMET hergestellten Standard-LPG-Tanks werden hauptsächlich als Element von Heizungsanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Hotels und Freizeitzentren, Büro- und Industriegebäuden eingesetzt. Die Tanks werden auch in großem Umfang in allen Arten von Anlagen eingesetzt, in denen Gas für technologische Zwecke verwendet wird, wie Geflügelfarmen, Trockenhäuser für landwirtschaftliche Produkte und Produktionsanlagen. Sehr wichtige Bestimmungsorte für LPG-Tanks von CHEMET sind sogenannte Autogas-Stationen. Die Grundkonstruktion der Tanks entspricht der Richtlinie PED/97/23/EC und harmonisierten Normen. Die Tanks bestehen aus Kohlenstoffstahlplatten, die mit einer hochwertigen ternären Farbbeschichtung in weißer Farbe beschichtet sind, die gleichzeitig durch ein hohes Reflexionsvermögen den Tank vor Überhitzung schützt. Die Farbbeschichtung ist durch die Qualitäts- und Haltbarkeitsgarantie abgedeckt.

Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 5543 x 1250 x 1625
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCHEMET6450L
  • ProduktfamilieTransportations - Tanks
  • ProduktgruppePropane Tanks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-16
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit