Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Excavators electric: JCB - 19C1E
Cramo

Excavators electric: JCB - 19C1E

4.5 von 5 Sternen4.5(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

RAUPENBAGGER 1,3-2T ELEKTRISCH

Spezifikation
    • LENGTH: 3863 MM
    • WIDTH: 1330 MM
    • HEIGHT: 2324 MM
    • WEIGHT: 1857 KG
    • MAX DIGGING DEPTH : 2576 MM
    • MAX DUMP HEIGHT : 2637 MM
    • MAX REACH: 3981 MM
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJCB19C1E
  • ProduktfamilieExplore our Eco Choice fleet
  • ProduktgruppeA better choice for our environment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Erdbewegungsmaschinen
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit