Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GLS-ODT-C-CN - Dual-Technology Ceiling Mount Occupancy Sensor

GLS-ODT-C-CN - Dual-Technology Ceiling Mount Occupancy Sensor

Google-Übersetzung,

Der GLS-ODT-C-CN ist ein flacher Präsenzmelder zur Deckenmontage, der für große Flächen bis zu 2000 Quadratfuß entwickelt wurde, um zu erkennen, wann der Raum besetzt ist, wodurch er sich hervorragend für den Einsatz in großen Räumen wie Hörsälen, Lagern und Gebäuden eignet Lobbys. Die mit dem GLS-ODT-C-CN verfügbare Dual-Technologie-Bewegungserkennung bietet extreme Zuverlässigkeit für die Steuerung von Beleuchtung, Klimatisierung und anderen Geräten im Raum. Die Cresnet®-Konnektivität ermöglicht den direkten Anschluss an ein Crestron®-Steuerungssystem.

Hauptmerkmale:

  • Anwesenheitssensor für Deckenmontage
  • Dual-Technologie-Bewegungserkennung
  • 360 Grad, 2000 Quadratfuß Abdeckung
  • Dezentes, unauffälliges Erscheinungsbild
  • Extrem genaue und zuverlässige Erfassung
  • Vollständig digitale Schaltung für niedrige Kosten und hohe Zuverlässigkeit
  • Eingebaute Umgebungslichterkennung
  • Der externe Fotosensoreingang macht eine GLS-SIM überflüssig
  • Leitsystemschnittstelle über Cresnet®
  • Grace Occupany-Funktion
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrestron-006
  • ProduktfamilieLighting & Environment
  • ProduktgruppeSensors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit