Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UC-M50 - Crestron Flex Tabletop Medium Room Video Conference System Integrator Kit with ASUS® Mini PC
UC-M50 - Crestron Flex Tabletop Medium Room Video Conference System Integrator Kit with ASUS® Mini PC

    UC-M50 - Crestron Flex Tabletop Medium Room Video Conference System Integrator Kit with ASUS® Mini PC

    Google-Übersetzung,

    Das Tischkonferenzsystem UC-M50 Crestron Flex bietet eine Videokonferenzlösung für mittlere Räume zur Verwendung mit Microsoft Teams®- und Zoom Rooms™-Software. Es unterstützt einzelne oder zwei Videodisplays 1 (nicht im Lieferumfang enthalten) und verfügt über ein Crestron Flex-Tischkonferenzgerät, eine Kamera für die Zusammenarbeit, eine UC-Halterung, ein Netzteil und Kabel.

    Native Microsoft Teams®- und Zoom Rooms™-Softwareerfahrung
    Das UC-M50-System verfügt über die Konferenzsoftware Microsoft Teams® und Zoom Rooms, die Audio- und Videokonnektivität für eine einfache Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von Inhalten ermöglicht.

    Intuitive Benutzeroberfläche mit beeindruckendem Audio
    Mit einem großen 7-Zoll-HD-Farb-Touchscreen und einer integrierten AEC-fähigen USB-Freisprecheinrichtung, die Vollduplex-Breitband-Audioleistung bietet, bietet das Crestron Flex Tabletop-Konferenzgerät (CCS-UC-1) ein überlegenes Konferenz- und Kollaborationserlebnis für Besprechungsräume , Huddle Spaces und Executive Offices.

    Vereinfachte Bereitstellung
    Die UC-Halterungsbaugruppe bietet vormontierte Komponenten auf einer montagefertigen Halterung, um die Installation zu vereinfachen. Die Baugruppe kann an einer Wand montiert oder an der Rückseite des Anzeigegeräts angebracht werden.

    Hochauflösende Videokonferenzen
    Die im Lieferumfang enthaltene Collaboration-Kamera (CCS‑CAM‑USB‑F‑400) verfügt über ein Ultraweitwinkel-Sichtfeld von 150° diagonal, um einen ganzen Konferenzraum in Full HD 1080p-Videoauflösung aufzunehmen. Hochpräzise asphärische Optik, 12-MP-CMOS-Sensor und fortschrittliche Videoverarbeitung sorgen für ein klares Videobild ohne Licht- oder Rauschartefakte. Der digitale Autozoom von Genius Framing erkennt die Personen im Raum und rahmt sie für eine optimale Sicht ein.

    Sicherheit auf Unternehmensniveau
    Crestron Flex ist eine Unternehmenslösung, die ideal für den Masseneinsatz in Unternehmen, Universitäten, medizinischen, militärischen oder staatlichen Einrichtungen jeder Größe geeignet ist.

    Einfache Bereitstellung und Geräteverwaltung

    Der XiO Cloud-Service ist ein Cloud-basierter IoT-Bereitstellungsservice (separat erhältlich), der es Installateuren und IT-Managern ermöglicht, Tausende von Geräten einfach bereitzustellen und zu verwalten. Der XiO Cloud-Dienst bietet Systemwarnungen, Netzwerkverwaltung und -bereitstellung sowie die Kopplung eines Steuergeräts mit der UC Engine des Systems. Systemaktualisierungen werden durch die Windows®-Softwareaktualisierung gesteuert.

    Premium-Level-Support
    Crestron Flex Care ist ein optionaler Abonnementservice, der sich automatisch jährlich verlängert und rund um die Uhr technischen Live-Support aus der Ferne, eine erweiterte fünfjährige Garantie auf Crestron®-Hardware, beschleunigten Vorabaustausch und einen ermäßigten Preis für Vor-Ort-Support bietet.

    Bereitstellungsressourcen
    Sehen Sie sich die Crestron Flex Pre-Deployment Checklist an, um bei der Planung Ihrer Crestron Flex-Installation zu helfen.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom Rooms™ environment
      • Native Microsoft Teams® and Zoom Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains the Crestron Flex tabletop conferencing device, a collaboration camera, UC Bracket Assembly, cables, and power supply — just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Enterprise‑grade security ‑ connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays

      UC-M50-T 

      UC-M50-Z

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-UC-M50-Conference-System-Kits
    • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
    • ProduktgruppeUnified Communications
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit