Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250
DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250
DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250
DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250

    DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250

    Google-Übersetzung,

    Das DMPS3-4K-250-C von Crestron® bietet ein All-in-One-4K-AV-Präsentationssystem für Klassenzimmer, Sitzungssäle, Hörsäle und Videokonferenzräume. Mit dem DMPS3-4K-250-C ist die Bereitstellung einer vollständigen, individuell programmierbaren Raumlösung mit vollständig konfigurierbarer Signalführung und -verarbeitung einfach und kostengünstig. In einem Rackmontagepaket mit 3 Stellplätzen integriert es das Steuersystem, Kreuzschiene, Videoskalierer, Streaming-Decoder, Mikrofonmischer, Audio-DSP und Verstärker. Sein eingebautes AirMedia®-Gateway ermöglicht bei Aktivierung [1] eine kabellose Präsentation von Computern und Mobilgeräten. DigitalMedia 8G+®- und HDBaseT®-Konnektivität bietet eine optimierte Verkabelungslösung für große Entfernungen für entfernte Quellen und Anzeigegeräte sowie für die einrichtungsweite Integration als Teil eines größeren Medienverteilungssystems.

    Hinweis: Zum Kauf des DMPS3-4K-250-C mit voraktiviertem AirMedia (keine Lizenz erforderlich) siehe Modell DMPS3-4K-250-C-AIRMEDIA.
    4K-Ultra-HD
    Crestron DigitalMedia™ treibt den Standard für digitales AV-Signalmanagement weiter voran und liefert die umfassendsten End-to-End-4K-Systemlösungen auf dem Markt. Das DMPS3-4K-250-C verarbeitet 4K/60-Video mit HDCP 2.2-Verschlüsselung und gewährleistet die Unterstützung aller neuesten 4K- und Ultra-HD-Displays und Medienquellen. Die Unterstützung von 4K ist auch unerlässlich, um die neueste Generation von Computern und Monitoren mit nativen Auflösungen jenseits von 1080p und WUXGA zu unterstützen.

    Keine Programmierung erforderlich!
    Die Installation des DMPS3-4K-250-C ist einfach, schnell und kostengünstig. Die integrierte .AV Framework™-Technologie bietet ein voll funktionsfähiges Präsentationssystem mit vereinfachter Konfiguration und einer Auswahl an Steuerungsoptionen und anderen Add-Ons. Vollständige Einzelheiten zu den von .AV Framework unterstützten Funktionen finden Sie unter: http://www.crestron.com/avframework.[2]

    Drahtlose AirMedia®-Präsentation [1]
    Die integrierte AirMedia-Technologie ermöglicht die drahtlose Präsentation von Inhalten von einem Laptop, Smartphone oder Tablet-Gerät über ein drahtloses Wi-Fi®-Netzwerk. Mit AirMedia kann jeder mit einem Windows®- oder MacBook®-Laptop den Raum betreten und sich ohne Kabel verbinden, was die Präsentation beliebiger Inhalte einschließlich Full HD-Videos mit Bildraten von bis zu 30 fps ermöglicht. iPhone®-, iPad®- und Android™-Geräte können PowerPoint®-, Excel®-, Word- und PDF-Dokumente sowie Bilder, Videos oder beliebige App-Inhalte mit Vollbildspiegelung präsentieren. Mit AirMedia können sich bis zu 32 Teilnehmer gleichzeitig verbinden und von einem zum nächsten wechseln, um eine nahtlose Zusammenarbeit im Handumdrehen zu ermöglichen.[1]

    HD-Streaming-Video
    Sein integrierter Streaming-Decoder ermöglicht es dem DMPS3-4K-250-C, ein hochauflösendes AV-Signal über das Netzwerk oder Internet von einem DigitalMedia-Umschalter, einer IP-Kamera oder einem Streaming-Encoder (Crestron DM-TXRX-100-STR oder ähnliches) zu empfangen. H.264- und MJPEG-Streaming-Formate werden mit Auflösungen bis zu HD 1080p und Bitraten bis zu 25 Mbit/s unterstützt. Hochwertige AAC-Audiodekodierung wird verwendet, um 2-Kanal-Stereo-Audio mit vollem Frequenzgang zu verarbeiten.[3]

    Hauptmerkmale

    • Ultra-High-Definition-8x2-Systemumschalter, Scaler, Mikrofonmischer, Audio-DSP, Verstärker und Steuersystem
    • Integriertes .AV Framework™ liefert ein voll funktionsfähiges System ohne Programmierung [2]
    • Das integrierte 3-Series Control System® ermöglicht eine vollständig programmierbare Raumsteuerung
    • Integriertes AirMedia®-Gateway ermöglicht drahtlose BYOD-Präsentationsfunktion [1]
    • Eingebauter H.264-Streaming-Video-Decoder [3]
    • Bietet Matrix-Signalrouting für bis zu 8 Videoquellen und 2 Displays
    • Verarbeitet Videoauflösungen bis zu 4K DCI und Ultra HD
    • Umfasst HDMI®, DM 8G+® und symmetrische analoge Stereo-Audioeingänge
    • Unterstützt auch Dual-Mode DisplayPort-, DVI- und HDBaseT®-Quellen [4]
    • Die QuickSwitch HD™-Technologie verwaltet HDCP-Schlüssel für schnelles, zuverlässiges Umschalten
    • Die Auto-Locking®-Technologie ermöglicht ein schnelles Umschalten zwischen unterschiedlichen Quellen
    • Führt eine automatische Verwaltung des AV-Signalformats über EDID durch
    • HDCP 2.2-kompatibel
    • Bietet einstellbare Eingangspegelkompensation an jedem Audioeingang
    • Inklusive integriertem 6-Kanal-Gated-Mikrofonmix mit DSP
    • Bietet einen HDMI-Ausgang und einen DM 8G+ (HDBaseT-kompatibel) Ausgang
    • DigitalMedia 8G+®-Konnektivität ermöglicht Langstreckenverkabelung über Twisted-Pair-Kabel vom Typ CAT [7]
    • HDBaseT-zertifiziert – Ermöglicht die direkte Verbindung mit anderen HDBaseT-zertifizierten Geräten
    • Verfügt über einen leistungsstarken 4K-Scaler am HDMI-Ausgang
    • Skaliert Eingangssignale hoch, um sie an die native Auflösung jedes Bildschirms anzupassen – einschließlich 4K- und Ultra-HD-Displays!
    • Skaliert 4K-, UHD- und ultrahochauflösende Computersignale herunter, um sie an 1080p- und andere Displays mit niedrigerer Auflösung anzupassen
    • Verarbeitet jede Eingangsauflösung von Standard NTSC 480i oder PAL 576i bis UHD und 4K
    • Bietet intelligente Bildratenkonvertierung, inhaltsadaptive Rauschunterdrückung und bewegungsadaptives De-Interlacing
    • Bietet 3D-zu-2D-Signalumwandlung [5]
    • Bietet drei symmetrische Stereo-Audioausgänge, jeder mit unabhängigem Mixer und DSP
    • Bietet zwei zusätzliche Audiomischungen, von denen jede an einem der beiden Digitalausgänge wählbar ist
    • Verfügt über einen eingebauten Verstärker, wählbar für 25 W/Kanal. @ 8Ω Stereo oder 50W @ 70/100 Volt Mono
    • Aktiviert das Embedding und De-Embedding von Analog-zu-HDMI-Audio
    • Ermöglicht das USB-Signalrouting über DM®-Sender und -Empfänger oder Extender der USB-EXT-DM-Serie [9]
    • Umfasst integrierte IR-, RS-232-, Relais-, Digitaleingangs- und Cresnet®-Steueranschlüsse
    • Unterstützt Crestron®-Touchscreens, Tastaturen und drahtlose Fernbedienungen
    • Unterstützt XPanel mit Smart Graphics® computer- und webbasierter Steuerung
    • Unterstützt Steuerungs-Apps für iPhone®, iPad® und Android™
    • Unterstützt Universalfernbedienungen über einen externen RC-5-kompatiblen IR-Empfänger [6]
    • Kommuniziert nativ mit Crestron Fusion®
    • Ermöglicht eine IT-freundliche Netzwerkintegration über SNMP
    • Integrierter Ethernet-Switch bietet eine Single-Point-LAN-Verbindung
    • Control Subnet – stellt ein dediziertes lokales Netzwerk für Crestron-Geräte bereit
    • Privater Netzwerkmodus – erfordert nur eine IP-Adresse für das gesamte System
    • Der LAN-Anschluss für Inhalte ermöglicht die Isolierung von Streaming- und AirMedia-Datenverkehr in einem sekundären Netzwerk
    • Beinhaltet Bedienelemente auf der Vorderseite für grundlegende Konfiguration, Diagnose und Signalführung
    • Beinhaltet anpassbare Etikettenstreifen auf der Vorderseite und ein LCD-Display
    • Ermöglicht eine erweiterte Einrichtung und Anpassung über einen Webbrowser
    • Verfügt über ein internes Universalnetzteil für weltweite Kompatibilität
    • Versorgt PoDM+- und HDBaseT-PoE+-betriebene Geräte mit Strom [8]
    • 3-fach 19-Zoll-Rack-montierbar

    1. Um das integrierte AirMedia-Gateway zu aktivieren, muss eine SW-DMPS3-AIRMEDIA-Lizenz erworben werden. Um die Lizenz zu erhalten oder Fragen zur AirMedia-Aktivierung zu haben, besuchen Sie bitte https://www.crestron.com/dmps-airmedia-activation. Um das DMPS3-4K-250-C mit voraktiviertem AirMedia (keine Lizenz erforderlich) zu erwerben, siehe Modell DMPS3-4K-250-C-AIRMEDIA. Drahtlose Präsentationen mit AirMedia erfordern einen externen drahtlosen Zugangspunkt (nicht im Lieferumfang enthalten). Es kann auch eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung verwendet werden. Der AirMedia-Netzwerkverkehr kann über den primären LAN-Port geleitet oder über den CONTENT-LAN-Port isoliert werden. Die Leistungsqualität von Full-Motion-Videoinhalten hängt von der Netzwerkleistung und der Leistung des Sendegeräts ab. Die AirMedia-Unterstützung im DMPS3-4K-250-C umfasst die gleichen wesentlichen Funktionen wie das AM-101 AirMedia Presentation Gateway, mit Ausnahme von Quad-Ansicht, Moderatormodus und Remote-Ansicht.
    2. Einige Merkmale und Funktionen, die in diesem Datenblatt beschrieben werden, werden möglicherweise nicht mit .AV Framework unterstützt. Eine vollständige Liste der von .AV Framework unterstützten Funktionen und Optionen finden Sie unter: http://www.crestron.com/avframework.
    3. Die Streaming- und AirMedia-Eingänge schließen sich gegenseitig aus. Es kann immer nur das eine oder das andere verwendet werden. Streaming-Netzwerkdatenverkehr kann über den primären LAN-Port geleitet oder über den CONTENT-LAN-Port isoliert werden.
    4. HDMI-Verbindungen erfordern einen geeigneten Adapter oder ein Schnittstellenkabel, um ein DVI- oder Dual-Mode-DisplayPort-Signal aufzunehmen. CBL-HD-DVI-Schnittstellenkabel sind separat erhältlich.
    5. Der HDMI-Ausgang lässt keine 3D-Signale durch. An diesem Ausgang werden 3D-Signale automatisch in 2D konvertiert, dann skaliert und als 2D ausgegeben. 3D-Signale können über den DM 8G+-Ausgang geleitet werden.
    6. Artikel separat erhältlich.
    7. Die maximale Kabellänge für DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) oder HDBaseT hängt vom Kabeltyp und der Auflösung des Videosignals ab. Eine detaillierte Übersicht finden Sie in der Tabelle „Maximale DM 8G+-Kabellängen“. Crestron Legacy-Kabelmodelle DM-CBL DigitalMedia Cable und DM-CBL-D DigitalMedia D Cable unterstützen dieselben Auflösungen und Kabellängen wie CAT5e. Abgeschirmte Kabel und Stecker werden zum Schutz vor unvorhersehbarem elektrischem Umgebungsrauschen empfohlen, das die Leistung bei Auflösungen über 1080p beeinträchtigen kann. Siehe Crestron DigitalMedia Design Guide, Doc. #4546 für vollständige Richtlinien zum Systemdesign. DM 8G+ ist mit den HDBaseT Alliance-Spezifikationen für den Anschluss an HDBaseT-kompatible Geräte kompatibel. Alle Drähte und Kabel sind separat erhältlich.
    8. Zur Aktivierung der PoDM- und PoE-Stromversorgung ist ein externes Netzteil, Modell PW-4830DUS oder DM-PSU-3X8-RPS, separat erhältlich, erforderlich. Aufgrund des inhärenten Leistungsverlusts, der über CATx-Kabel auftritt, werden maximal 25,5 Watt an jedem mit PoDM+ oder HDBaseT PoE+ betriebenen Gerät geliefert. Beachten Sie, dass der CONTROL SUBNET-Port auf normales PoE (Klasse 0-3) beschränkt ist, das maximal 12,95 Watt an das mit Strom versorgte Gerät liefert. Jegliche Verkabelung, die an einen PoDM- oder PoE-PSE-Port angeschlossen ist, ist nur für den Gebrauch innerhalb des Gebäudes bestimmt und sollte nicht an eine Leitung angeschlossen werden, die außerhalb des Gebäudes verläuft, in dem sich das PSE befindet.
    9. Verwaltet das Routing von USB-HID-Signalen zwischen peripheren DM-Geräten, die mit USB-HID-Anschlüssen ausgestattet sind. Die USB-Anschlüsse an Bord des DMPS3-4K-250-C können nicht für das USB-Signalrouting verwendet werden. Auch programmierbar, um das Routing von USB-Signalen zwischen Crestron USB over Ethernet Extender-Modulen (USB-EXT-DM, separat erhältlich) zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie im USB-EXT-DM-Datenblatt.
    10. Lizenz erforderlich. Das DMPS3-4K-250-C unterstützt maximal 500 BACnet-Objekte, wenn es nur für BACnet-Nutzung vorgesehen ist. Die tatsächlichen Fähigkeiten hängen von der Gesamtgröße und Komplexität des Programms ab.

    Spezifikation
    • Operating System

      Crestron 3-Series; real-time, preemptive, multi-threaded/multitasking kernel; Transaction-Safe Extended FAT file system; supports up to 10 simultaneously running programs; preloaded DMPS3 .AV Framework Base Program

      Memory
      SDRAM - 512 MB
      Flash - 4 GB

      Communications
      Ethernet - 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet™/IP [10], IPv4 or IPv6, Active Directory authentication, IIS v.6.0 Web Server, SMTP e-mail client, RSTP, Private Network Mode
      Control Subnet - 10/100/1000 Mbps Ethernet, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, DHCP server, DNS Server, port forwarding, Isolation Mode, IEEE 802.3at Type 1 compliant PoE PSE
      AirMedia [1] - (Via Ethernet) 10/100 Mbps, IPv4, DHCP, TLS, AES, mDNS, HTTPS web server
      Streaming - (Via Ethernet) 10/100 Mbps, DHCP, H.264 decoding, MJPEG decoding, HDCP 2.2, RTP, RTSP, SDP
      Cresnet - Cresnet master mode
      USB - USB signal routing via select DM transmitters and receivers, or via USB-EXT-DM series extenders [9]; USB device port for computer console (setup)
      RS-232 - 2-way device control and monitoring up to 115.2k baud with hardware and software handshaking

      Video
      Switcher - 8x2 matrix, Crestron QuickSwitch HD technology
      Scaler (HDMI output) - (1) 4K video scaler with motion-adaptive deinterlacing, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, 3D to 2D conversion [5], content-adaptive noise reduction, and widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1)
      Input Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D [5], & 4K (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [4]) on Inputs 1-6; DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D [5], & 4K on Input 7; streaming & AirMedia on Input 8 (LAN)
      Output Signal Types - HDMI w/Deep Color & 4K (DVI compatible [4]) on Output 1; DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D, & 4K on Output 2

      Streaming Decoder
      Video Formats - H.264 (MPEG-4 part 10 AVC), MJPEG
      Audio Format - AAC stereo
      Bitrates - Up to 25 Mbps
      Resolutions - Up to 1080p60

      AirMedia [1]
      Users - Supports up to 32 users (presentation device connections)
      Client Software OS Support - Windows 7, Windows 8, Window 10, Mac® OS X® (versions 10.10 through 10.13)
      Client Software Video Frame Rate - 30 fps, audio supported
      Mobile App OS Support - Apple® iOS, Android
      Full Screen Device Mirroring - Shares the screen image and audio from an Apple iOS, Android, Mac OS X, or Windows device
      Resolutions - 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz (720p60), 1280x768@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1920x1080@60Hz (1080p60), 1920x1200@60Hz
      Audio Format - Stereo

      Audio – General
      Switcher/Mixer - 13x5 stereo source matrix switcher, digital & analog source inputs, streaming & AirMedia source input, 6-channel gated mic mixer w/DSP, independent mixer per analog output (6-ch mic + 1 stereo source), independent stereo DSP per analog output, integrated power amplifier, two independent digital output mixers (6-ch mic + 1 stereo source), 2x1 digital output mix selector per digital output
      Analog-To-Digital Conversion - 24-bit 48 kHz
      Digital-To-Analog Conversion - 24-bit 48 kHz
      Frequency Response, Digital & Analog Line Outputs - 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB (digital source); 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB (analog line source); 20 Hz to 20 kHz ±0.7 dB (microphone source)
      Frequency Response, Speaker Output - 20 Hz to 20 kHz ±1 dB @ 25 Watts into 8 Ohms; 100 Hz to 20 kHz ±2.5 dB @ 70 or 100 Volts

      Connectors – Networking, Control, & Power
      IR/SERIAL OUT 1 – 4 - (4) 2-pin 3.5 mm detachable terminal blocks; IR/Serial output ports; IR output up to 1.2 MHz; 1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud
      IR IN - (1) 3-pin 3.5 mm detachable terminal block; For connection of the CNXRMIRD IR Receiver [6]; Allows control from IR wireless remotes using RC-5 command set
      INPUT 1 – 4 - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (4) programmable digital inputs; Input Voltage Range: 0 to 24 Volts DC, referenced to GND; Logic Threshold: 2.5 Volts DC nominal with 1 Volt hysteresis band; Input Impedance: 10k Ohms at >5 Volts, 1M Ohms at <5 Volts; Pull-up Resistor: 2.2k Ohms per input
      RELAY 1 – 4 - (1) 8-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (4) normally open, isolated relays; Rated 1 Amp, 30 Volts AC/DC; MOV arc suppression across contacts
      COM A – B - (2) DB9 connectors, male; Bidirectional RS-232 ports; Up to 115.2k baud, hardware and software handshaking support
      NET - (4) 4-pin 3.5 mm detachable terminal blocks; Cresnet Master ports, paralleled; Available Cresnet Power: 10 Watts 

      Power
      Main Power - 6 Amps @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 75 Watts typical; 60 Watts idle
      Available Cresnet Power - 10 Watts
      Power over DM (PoDM) - IEEE 802.3at compliant PoDM+ PSE (Power Sourcing Equipment), each DM INPUT/OUTPUT port supplies up to 30 Watts to power one PoDM (Class 0-3) or PoDM+ (Class 4) PD (Powered Device) [8]
      Power over HDBaseT - IEEE 802.3at PoE+ compliant PSE (Power Sourcing Equipment), each DM INPUT/OUTPUT port supplies up to 30 Watts to power one HDBaseT PoE or PoE+ PD (Powered Device) [8]
      Power over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3at compliant PoE PSE (Power Sourcing Equipment), the CONTROL SUBNET port supplies up to 15.4 Watts to power one PoE (Class 0-3) PD (Powered Device) [8]
      PoDM Power Supply - Compatible with model PW-4830DUS or DM-PSU-3X8-RPS [6]

      Environmental
      Temperature - 41° to 104° F (5° to 40° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 256 BTU/hr typical; 205 BTU/hr idle

      Enclosure
      Chassis - Metal, black finish, fan-cooled, vented sides
      Front Panel - Metal, black finish with polycarbonate label overlay
      Mounting - Freestanding or 3 RU 19-inch rack-mountable (adhesive feet and rack ears included)

      Dimensions
      Height - 5.20 in (133 mm) without feet
      Width - 17.28 in (439 mm); 19.00 in (483 mm) with rack ears
      Depth - 15.75 in (400 mm)
      Weight - 15.5 lb (7.1 kg)

      Compliance
      UL Listed for US & Canada, IC, CE, FCC Part 15 Class A digital device

      1. To enable the onboard AirMedia gateway requires the purchase of one SW-DMPS3-AIRMEDIA license. To obtain the license or for any questions regarding AirMedia activation, please visit https://www.crestron.com/dmps-airmedia-activation. To purchase the DMPS3-4K-250-C with AirMedia pre-activated (no license required), see model DMPS3-4K-250-C-AIRMEDIA. Wireless presentation using AirMedia requires an external wireless access point (not included). A wired Ethernet connection may also be used. AirMedia network traffic can be routed through the primary LAN port or isolated through the CONTENT LAN port. Performance quality for full-motion video content is dependent upon network performance and sending device performance. AirMedia support in the DMPS3-4K-250-C includes the same essential functionality as the AM-101 AirMedia Presentation Gateway with the exclusion of quad view, moderator mode, and remote view.
      2. Some features and functions described in this spec sheet may not be supported using .AV Framework. For a complete list of capabilities and options supported by .AV Framework, please visit: http://www.crestron.com/avframework.
      3. The streaming and AirMedia inputs are mutually exclusive. Only one or the other can be used at one time. Streaming network traffic can be routed through the primary LAN port or isolated through the CONTENT LAN port.
      4. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
      5. The HDMI output does not pass 3D signals. On this output, 3D signals are automatically converted to 2D, then scaled and output as 2D. 3D signals can be passed through the DM 8G+ output.
      6. Item(s) sold separately.
      7. The maximum cable length for DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) or HDBaseT is dependent upon the type of cable and resolution of the video signal. Refer to the “Maximum DM 8G+ Cable Lengths” table for a detailed overview. Crestron legacy cable models DM-CBL DigitalMedia Cable and DM-CBL-D DigitalMedia D Cable support the same resolutions and cable lengths as CAT5e. Shielded cable and connectors are recommended to safeguard against unpredictable environmental electrical noise which may impact performance at resolutions above 1080p. Refer to the Crestron DigitalMedia Design Guide, Doc. #4546 for complete system design guidelines. DM 8G+ is compatible with HDBaseT Alliance specifications for connecting to HDBaseT compliant equipment. All wire and cables are sold separately.
      8. Enabling PoDM and PoE power sourcing requires an external power supply, model PW-4830DUS or DM-PSU-3X8-RPS, sold separately. Due to the inherent power loss that occurs over CATx cable, a maximum of 25.5 Watts is delivered at each PoDM+ or HDBaseT PoE+ powered device. Be aware that the CONTROL SUBNET port is limited to regular PoE (Class 0-3), which delivers a maximum of 12.95 Watts to the powered device. Any wiring that is connected to a PoDM or PoE PSE port is for intra-building use only and should not be connected to a line that runs outside of the building in which the PSE is located.
      9. Manages the routing of USB HID signals between peripheral DM devices that are equipped with USB HID ports. The USB ports onboard the DMPS3-4K-250-C are not usable for USB signal routing. Also programmable to manage the routing of USB signals between Crestron USB over Ethernet Extender modules (USB-EXT-DM, sold separately). Refer to the USB-EXT-DM spec sheet for more information.
      10. License required. The DMPS3-4K-250-C supports a maximum of 500 BACnet objects when dedicated for BACnet use only. Actual capabilities are contingent upon the overall program size and complexity.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-DMPS3-4K-250-C
    • ProduktfamilieVideo
    • ProduktgruppeAll-In-One Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.2
    • Breite (Inches)17.28
    • Tiefe (Inches)15.75
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    • Nettogewicht (lbs)7.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit