Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DM-NVX-DIR-80 - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 80 Endpoints
DM-NVX-DIR-80 - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 80 Endpoints

    DM-NVX-DIR-80 - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 80 Endpoints

    Google-Übersetzung,

    Der DM® XiO Director, Modell DM-XIO-DIR-80, ist eine Netzwerkanwendung der Enterprise-Klasse, die die Konfiguration, Steuerung und Verwaltung eines großen AV-Netzwerks erleichtert. Mit DM NVX Encoder/Decoder bietet Crestron® die branchenweit vielseitigste und skalierbarste Lösung für die Verteilung von 4K60 4:4:4 HDR-Videos über ein IP-Netzwerk. Der XiO Director bietet eine Möglichkeit, große Netzwerke von DM NVX-Geräten zu verwalten, AV-Signale zu routen und die Integration mit einem oder mehreren Crestron-Steuerungssystemen zu vereinfachen.

    Virtueller DM®-Umschalter
    Der XiO Director emuliert virtuell die Funktionalität einer herkömmlichen hardwarebasierten DigitalMedia™-Kreuzschiene und leitet hochwertige 4K-Streaming-AV-Signale durch einen Raum, ein Gebäude oder einen Campus. Das Modell DM-XIO-DIR-80 unterstützt insgesamt 80 Endpunktgeräte, bestehend aus DM NVX-Encodern und -Decodern. Mehrere XiO Director-Einheiten können bereitgestellt werden, mit der Fähigkeit, Signale zwischen Einheiten zu routen, genau wie Hardware-Umschalter [1], wodurch selbst die größten Unternehmen, Universitäten, Behörden, Militär, Medizin, Transport, Sport, Unterhaltung, Gastgewerbe, Spiele, problemlos gehandhabt werden können. oder Einzelhandelsanwendung.

    Einfache, flexible Konfiguration
    Die Systemkonfiguration könnte nicht einfacher sein. Der XiO Director erkennt automatisch jeden DM NVX-Endpunkt im Netzwerk und ermöglicht die Zuweisung jedes Endpunkts als logischen Eingang oder Ausgang zur softwarebasierten Kreuzschiene. Der XiO Director eliminiert effektiv die Notwendigkeit eines physischen Umschalters und stellt das virtuelle Äquivalent bereit, das im AV-Netzwerk ausgeführt wird.
    Hinweis: Das DM-XIO-DIR-80 weist alle zugehörigen Endpunkte einer einzigen „Domäne“ zu. Eine Domäne ist eine logische Gruppierung von Endpunkten, die als eine einzige Switching-Einheit zusammenarbeiten. Jedes DM-XIO-DIR-80 in einem System fungiert als separate Domäne. Andere XiO Director-Modelle, einschließlich DM-XIO-DIR-160 und DM-XIO-DIR-ENT, können mehrere Domänen unterstützen. Weitere Informationen und zusätzliche verfügbare Funktionen finden Sie im Datenblatt des jeweiligen Modells.

    Einfache webbasierte Einrichtung und Steuerung
    Der XiO Director bietet eine intuitive webbasierte Benutzeroberfläche zur Erleichterung der Systemkonfiguration, Signalführung und umfassenden Diagnose des gesamten AV-Netzwerks. Jede Domäne und jeder Endpunkt sowie die Ein- und Ausgänge an jedem Endpunkt können mit einem benutzerfreundlichen Namen bezeichnet werden. Das Navigieren im gesamten System ist einfach, wenn Sie das Suchfeld [1] verwenden, um schnell Domänen, Endpunkte, Eingaben und Ausgaben nach Name oder Adresse zu finden. Ein Systemübersichtsbildschirm ist ebenfalls vorhanden, der den Video- und Audiosignalstatus für jeden Ein- und Ausgang in einem grafischen Layout anzeigt, das einfach zu sehen und zu navigieren ist.

    Hauptmerkmale

    • Umfassende Konfiguration, Verwaltung und Signalführung von Netzwerk-AV-Systemen
    • Emuliert eine traditionelle Hardware-basierte Kreuzschiene
    • Funktioniert mit Crestron® DM® NVX-Encodern und -Decodern
    • Unterstützt 80 Endpunkte in einer einzigen Domäne
    • Vollständig skalierbar für Netzwerke jeder Größe
    • Intuitive webbasierte grafische Benutzeroberfläche
    • Ethernet-Steuerungssystemschnittstelle
    • Vollständig programmierbare Steuerung der virtuellen Matrix und der physischen Endpunkte
    • Automatische Endgeräteerkennung
    • Benutzerdefinierte Benennungs- und Suchwerkzeuge
    • Einfache Diagnose und Anzeige des Signalstatus
    • Import/Export von XML-Gerätezuordnungsdateien
    • Eingebaute Protokollierung
    • Vier Gigabit-Ethernet-LAN-Anschlüsse
    • Einplatz-19-Zoll-Rack-montierbar
    • Universelles internes 100-240-V-Netzteil

    1. Die Suchfeldnavigation und die Möglichkeit, Signale zwischen Einheiten zu routen, sind zukünftige Funktionen, die über ein Firmware-Update aktiviert werden.

    Spezifikation
    • Device Support

      Endpoints - Supports 80 DM NVX devices, each configured as an encoder or decoder
      Domains - Supports a single domain (all endpoints are grouped together as a single system)

      Communications
      Ethernet - 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, IPv4 or IPv6, HTTPS web browser setup and control, Crestron control system integration
      DM NVX (via Ethernet) - HDCP 2.2, AES audio/video content encryption, RTP, RTSP, SDP, ONVIF, IGMPv2, IGMPv3, SMPTE 2022, FEC (Forward Error Correction)

      Connectors
      MGMT (front) - (1) 8-pin RJ45 connector, shielded, female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet port for hardware management
      USB 2.0 (front) - (2) USB Type A connectors, female, black; USB 2.0 host ports for factory use only
      USB 3.0 (front) - (2) USB Type A connectors, female, blue; USB 3.0 host ports for factory use only
      LAN 1 – 4 (front) - (4) 8-pin RJ45 connectors, shielded, female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet ports for web browser, endpoint, and control traffic
      100-240V~ 2-4A 50/60Hz (rear) - (1) IEC 60320 C14 main power inlet; Mates with removable power cord, included

      Controls & Indicators
      MSG - (1) Blue LED, identifies the device when "unit identification" is initiated
      LAN 1 – 2 - (2) Green LEDs, each indicates Ethernet activity on the corresponding LAN port
      DISK - (1) Yellow LED, indicates SSD activity
      PWR - (1) Green LED, indicates the unit is powered on
      RESET - (1) Recessed pushbutton, initiates a hard reset
      Power Button - (1) Pushbutton, initiates boot up or shutdown
      MGMT - (1) Amber LED & (1) bi-color green/orange LED; indicates Ethernet activity, speed, and link status for the management LAN port
      LAN 1 – 4 - (1) Amber LED & (1) bi-color green/orange LED per each of (4) ports; each pair indicates Ethernet activity, speed, and link status for the corresponding LAN port

      Power
      Main Power - 4 Amps @ 100-120 Volts AC, 50/60 Hz; 2 Amps @ 220-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 35 Watts at 100% CPU usage and fan speed

      Environmental
      Operating Temperature - 50° to 95° F (10° to 35° C)
      Operating Humidity - 8% to 90% RH (non-condensing)
      Non-Operating Temperature - -40° to 158° F (-40° to 70° C)
      Non-Operating Humidity - 5% to 95% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 119.4 BTU/hr

      Construction
      Chassis - Metal, black finish; vented front, rear, and sides; variable speed fan cooled
      Mounting - Freestanding or 1 RU 19-inch rack-mountable (rack ears included)

      Dimensions
      Height - 1.72 in (44 mm)
      Width - 17.21 in (437 mm) without rack ears; 19.00 in (483 mm) with rack ears
      Depth - 10.49 in (267 mm) without rack ears

      Compliance
      IC, CE, FCC Part 15 Class B digital device

      1. Search box navigation and the ability to route signals between units are future features that will be enabled via firmware update.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-DM-NVX-DIR-80
    • ProduktfamilieVideo
    • ProduktgruppeDigitalMedia Streaming Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.72
    • Breite (Inches)17.21
    • Tiefe (Inches)10.49
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio and visual source products
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit