Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DM-NVX-E760 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder with DM® Input
DM-NVX-E760 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder with DM® Input
DM-NVX-E760 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder with DM® Input
DM-NVX-E760 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder with DM® Input
DM-NVX-E760 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder with DM® Input

    DM-NVX-E760 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder with DM® Input

    Google-Übersetzung,

    Die Crestron® DM NVX®-Technologie überträgt Ultra High Definition 4K60 4:4:4-Video über Standard-Gigabit-Ethernet ohne wahrnehmbare Latenz oder Qualitätsverlust. Unter Verwendung von Standard-Netzwerk-Switches und CAT5e-UTP-Verkabelung bietet ein DM NVX-System eine hochleistungsfähige virtuelle Matrix-Routing-Lösung für jede unternehmens- oder campusweite 4K-Inhaltsverteilungsanwendung. Die Unterstützung für High Dynamic Range (HDR10) und HDCP 2.3-Konformität gewährleistet die ultimative Bildqualität und Kompatibilität für alle heutigen vielfältigen Medienquellen. 1, 2

    Der DM-NVX-E760 ist ein kompakter AV-over-IP-Encoder, der als Sender konzipiert wurde. Das DM-NVX-E760 enthält einen DM®-Eingang, der Interoperabilität mit DM 8G+®-Ausgabegeräten und DM Lite®-Sendern bietet. Zertifiziert mit HDBaseT®-Technologie, ist der DM-Eingang auch mit HDBaseT-Produkten von Drittanbietern kompatibel.

    4K60-Videoverteilung in Echtzeit
    Die DM NVX-Technologie wurde für anspruchsvolle Konferenzraum- und Klassenzimmeranwendungen entwickelt und gewährleistet Echtzeit-Full-Motion-4K60-Videoleistung für die Präsentation von Multimedia, Videokonferenzen und Live-Kamerabildern. Interaktive Funktionen wie Gameplay und die Verwendung einer Maus sind flüssig und natürlich.

    Ein DM NVX-System ist auf Stabilität und ultimative Zuverlässigkeit ausgelegt. Line-synchronisierte Ausgänge gewährleisten eine perfekte Synchronisation von Inhalten über mehrere Displays für Anwendungen wie Digital Signage. Variable Multicast TTL (Time To Live) ermöglicht das Durchqueren mehrerer Netzwerkrouter für optimale Flexibilität.

    Pixel Perfect-Verarbeitungstechnologie
    Ein DM NVX-System enthält die Pixel Perfect Processing-Technologie, die eine einwandfreie Videoübertragung in allen Anwendungen ermöglicht. Das DM-NVX-E760 kann ein Videosignal kodieren, um eine nicht wahrnehmbare End-to-End-Latenz von weniger als 1 Frame zu erreichen. Die Bildqualität der Quelle wird über ein 1-Gigabit-Netzwerk bei jeder Auflösung bis zu 4K60 4:4:4 beibehalten.

    Sicherheit auf Unternehmensniveau
    Das DM-NVX-E760 enthält erweiterte Sicherheitsfunktionen und Protokolle. Mit 802.1X-Authentifizierung, Active Directory®-Anmeldedatenverwaltung, AES-128-Inhaltsverschlüsselung, PKI-Authentifizierung, TLS, SSH und HTTPS bietet ein DM NVX-System eine echte Netzwerk-AV-Lösung der Enterprise-Klasse, die zur Erfüllung anspruchsvoller IT-Richtlinien entwickelt wurde.

    Encoder-Funktionalität
    Der DM-NVX-E760 ist ein Encoder, der mit DM NVX-Produkten kompatibel ist, die als Decoder fungieren können. Das DM-NVX-E760 ermöglicht die Übertragung von AV-Signalen vom DM-Eingang über das Netzwerk zu einem oder mehreren Decodern. Die Encoder-Funktionalität des DM-NVX-E760 kann in jedem DM NVX-Netzwerk-AV-Design verwendet werden.

    Interoperabilität mit DM 8G+ Ausgabegeräten und DM Lite Sendern
    Der DM-Eingang des DM-NVX-E760 kann mit dem DM 8G+-Ausgang eines DM-Umschalters, Senders oder anderen DM-Geräts verbunden werden. Beispiele für DM 8G+-Ausgabegeräte sind DMC-4KZ-CO-HD und DMB-4K-OC von DM-Umschaltern, der Sender DM-TX-4KZ-100-C-1G und DMPS3-4K-350-C und DMPS3 -4K-250-C Präsentationssysteme.

    Der DM-Eingang kann auch mit dem DM-Lite-Port eines DM-Lite-Senders verbunden werden. Beispiele für DM Lite-Sender sind der HD-TX-101-CE und der HD-TX-101-C-1G-E.

    Die Kompatibilität mit DM 8G+ und DM Lite 1-Gang- und 2-Gang-Wandsendern ermöglicht die einfache Integration eines Wandsenders und bietet eine einfache Installations- und Systemdesignlösung.

    HDBaseT-Zertifizierung
    Die Crestron DM 8G+-Technologie des DM-Eingangs wurde unter Verwendung der HDBaseT Alliance-Spezifikationen entwickelt, um die Interoperabilität mit anderen HDBaseT-zertifizierten Produkten sicherzustellen. Der DM-Eingang des DM-NVX-E760 kann direkt mit einer HDBaseT-kompatiblen Quelle verbunden werden. Das DM-NVX-E760 bietet die Möglichkeit, ein HDBaseT-System mit AV over IP zu überbrücken, was zu einem hybriden Systemdesign und einem reibungslosen Migrationspfad für vorhandene DM- oder HDBaseT-Lösungen führt. Investitionsschutz wird für Anwendungen erreicht, die die Integration von AV over IP in vorhandene HDBaseT-Systeme oder die Erweiterung eines vorhandenen Raumsystems für eine breitere Verteilung erfordern.

    HINWEIS: Der DM-Eingang wird in einer zukünftigen Version Ethernet- und Steuersignale unterstützen.

    Testmustergenerator
    Der integrierte Testmustergenerator kann während der Einrichtung verwendet werden, um sicherzustellen, dass das Videostreaming funktioniert, und kann auch als Werkzeug für die Anpassung, Kalibrierung und Ausrichtung von Displays, Projektoren und Videowänden verwendet werden. Das DM-NVX-E760 kann das Testmuster an jeden gerouteten DM-NVX-Decoder senden.

    Adaptive Bitrate
    Die daptive Bitrate kann über die Webschnittstelle oder ein Steuerungssystem aktiviert oder deaktiviert werden. Die adaptive Bitrate ermöglicht es dem Encoder, automatisch die für die Eingangsauflösung des Streams erforderliche Bitrate einzustellen; Beispielsweise wird die adaptive Bitrate für eine gängige Auflösung wie 1920 x 1080p bei 60 Hz (1080p60) automatisch auf 400 Mbit/s eingestellt. Die adaptive Bitrate nutzt die verfügbare Bandbreite besser aus.

    De-Embedding von analogem Audio
    Der analoge Audioausgang liefert ein symmetrisches oder unsymmetrisches Stereo-Line-Pegel-Signal zur Einspeisung in ein lokales Soundsystem oder eine Soundbar. Die Ausgangslautstärke ist über das Webinterface oder ein Steuerungssystem einstellbar. 3

    7.1-Surround-Sound-Audio
    Die DM NVX-Technologie unterstützt den verlustfreien Transport von 7.1-Surround-Sound-Audiosignalen, einschließlich Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X® und unkomprimiertem linearem PCM.

    AES67 Audio Embedding und De-Embedding
    Die AES67-Unterstützung ermöglicht die Übertragung einer HDMI®-Quelle als 2-Kanal-AES67-Stream, während ein weiterer 2-Kanal-AES67-Audiostream von einem Crestron DSP oder einem anderen Drittanbietergerät empfangen wird. Der empfangene AES67-Audiostream kann über den analogen Audioausgang ausgegeben werden.

    HINWEIS: Ein AES67-Stream, der von einem DM NVX-Endpunkt empfangen wird, kann nicht von diesem Endpunkt übertragen werden.

    Kupfer- und Glasfaser-Ethernet-Konnektivität
    Das DM-NVX-E760 umfasst zwei RJ-45 1000BASE-T-Ethernet-Ports (Ethernet-Ports 1 und 2) und einen SFP-Port (Ethernet-Port 3). Der SFP-Port ermöglicht die Verbindung zu einem Glasfasernetzwerk mit dem entsprechenden Transceiver-Modul der Crestron SFP-1G-Serie (separat erhältlich). Es wird eine Auswahl an Modulen angeboten, um verschiedene Multimode- und Singlemode-Fasertypen aufzunehmen.

    Ethernet-Port 1, 2 oder 3 kann verwendet werden, um Video über ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk zu übertragen. Die verbleibenden Ethernet-Ports können verwendet werden, um Verbindungen zu lokalen Netzwerkgeräten bereitzustellen oder mehrere Endpunkte in Reihe zu schalten.

    Ethernet-Port 1 ist PoE++- und UPOE-kompatibel und kann von PoE++-Stromversorgungsgeräten wie dem Crestron DM-PSU-ULTRA-MIDSPAN (separat erhältlich), einem PoE++- oder UPOE-kompatiblen Ethernet-Switch oder einem kompatiblen PSE eines Drittanbieters mit Strom versorgt werden.

    Ein DM NVX-System kann in einem bestehenden Unternehmens- oder Campusnetzwerk oder in einem dedizierten Netzwerk bereitgestellt werden. Informationen zu Netzwerkanforderungen und Richtlinien finden Sie im DM NVX AV-over-IP System Design Guide, Doc. 7977.

    Auswahl des Netzwerkports
    Die Auswahl des Netzwerkports ermöglicht die Verwaltung und Trennung des Netzwerkverkehrs basierend auf dem Verkehrstyp. Interne VLANs werden verwendet, um verschiedene Verkehrstypen zu bestimmten externen Ethernet-Ports zu leiten, die dann den verschiedenen Verkehrstypen zugewiesen werden können. AES67-Audio kann vom primären Video- und Steuernetzwerk getrennt werden, was zu einem dedizierten Audionetzwerk führt.

    Automatische Punkt-zu-Punkt-Konnektivität
    Punkt-zu-Punkt-Konnektivität ermöglicht den direkten Anschluss des DM-NVX-E760 an einen DM NVX-Decoder zum Streamen von Video und Audio. Anstatt mit einem Ethernet-Switch verbunden zu sein, wird ein 1000BASE-T-Ethernet-Port des DM-NVX-E760 direkt mit einem 1000BASE-T-Port eines Decoders verbunden. Standardmäßig ist der Punkt-zu-Punkt-Modus aktiviert und kann bei Bedarf deaktiviert werden. Wenn der Punkt-zu-Punkt-Modus aktiviert ist, ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich, damit das DM-NVX-E760 im Punkt-zu-Punkt-Modus betrieben werden kann.

    Webbasierte Einrichtung
    Die Einrichtung des DM-NVX-E760 erfolgt über die integrierte Webschnittstelle. Die vollständige Steuerung und Überwachung des Geräts wird durch die Integration mit einem Steuerungssystem oder mit einer virtuellen Switching-Appliance DM NVX Director™ ermöglicht.

    Optimiertes Management mit DM NVX Director Virtual Switching Appliances
    Die Verwendung einer virtuellen Switching-Appliance von DM NVX Director (DM-NVX-DIR-80, DM-NVX-DIR-160 oder DM-NVX-DIR-ENT) rationalisiert den gesamten Konfigurations- und Steuerungsprozess. Eine DM NVX Director-Appliance bietet einen zentralen Verwaltungspunkt und ermöglicht die Erstellung mehrerer virtueller Kreuzschienen über ein benutzerfreundliches webbasiertes Portal.

    Low-Profile-Installation
    Das DM-NVX-E760 lässt sich bequem auf einer ebenen Fläche oder einer Rackschiene montieren und passt problemlos unter eine Tischplatte oder in ein Rednerpult, einen AV-Wagen oder einen Geräteschrank. Alle Anschlüsse und LED-Anzeigen befinden sich auf der Vorder- und Rückseite des Geräts und bieten optimalen Zugang und Sichtbarkeit für eine saubere, wartungsfreundliche Installation. Die Stromversorgung erfolgt über PoE++, UPOE oder das mitgelieferte Netzteil PW-2420RU.

    Spezifikation
    • Key Features

      • 4K60 4:4:4 video over standard Gigabit Ethernet
      • HDR10 video support
      • Real time video performance over the network
      • Pixel Perfect Processing technology
      • Enterprise-grade security including 802.1X, Active Directory® credential management, TLS, and AES-128
      • HDCP 2.3 compliance
      • Encoder functionality for use with DM NVX® products that can function as decoders
      • DM® input for interoperability with DM 8G+® output devices and DM Lite® transmitters, including DM 8G+ and DM Lite 1-gang and 2-gang wall plate transmitters
      • HDBaseT® certification
      • Test pattern generator
      • Adaptive bit rate
      • Analog audio de-embedding
      • 7.1 surround sound audio
      • AES67 audio embedding and de-embedding
      • Copper and fiber Ethernet connectivity
      • Network port selection
      • Automatic point-to-point connectivity
      • Easy setup via built-in web pages
      • Compatibility with Crestron® 3 Series® or later control systems
      • Streamlined management using DM NVX Director™ virtual switching appliances
      • .AV Framework™ technology support
      • XiO Cloud® service support
      • Crestron Home™ OS support
      • API for full control of the DM-NVX-E760
      • Compact surface-mountable design
      • Powered via PoE++, UPOE, or the included power pack
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-DM-NVX-e760-encoder
    • ProduktfamilieVideo
    • ProduktgruppeDigitalMedia Streaming Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio and visual source products
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit