Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200
PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200
PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200

    PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200

    Google-Übersetzung,

    Der PC-200 ist ein professioneller, rackmontierbarer Power Conditioner und Controller, der entwickelt wurde, um 120-Volt-Wechselstromverteilung, Schaltung, Überspannungsschutz, Rauschfilterung und Energieüberwachung für Crestron®-Steuerungssysteme, AV-Systeme, Computer und andere Geräte bereitzustellen . Auf der Rückseite befinden sich acht geschaltete Steckdosen und auf der Vorderseite eine einzelne ungeschaltete Komfortsteckdose. Alle neun Ausgänge sind geschützt, gefiltert und überwacht. Die geschalteten Ausgänge sind in vier Zweierbänken angeordnet, von denen drei über die Einschaltverzögerung einstellbar sind, wenn sie über den Netzschalter auf der Frontplatte gesteuert werden. Dieselben drei Ausgangsbänke sind auch einzeln über ein Steuersystem steuerbar, um ein selektives Schalten von Geräten, Ein-/Ausschalten der Leistungssequenzierung, Lastabwurf und andere benutzerdefinierte Leistungssteuerungsfunktionen zu ermöglichen.[1]
    Die integrierte RMS-Spannungs- und -Stromüberwachung ermöglicht die Protokollierung und Meldung von Netzspannung, Strom, Leistung und Energieverbrauch am Eingang. Ein externer Temperatursensor ist enthalten, um die Wärmebedingungen im Geräterack oder Raum im Auge zu behalten. Die Netzwerkkonnektivität ermöglicht die Einrichtung und den Betrieb über einen Webbrowser mit umfangreichen benutzerdefinierten Steuerungs- und Überwachungsfunktionen, die durch die Integration mit einem Crestron-Steuerungssystem, dem Heimüberwachungsdienst MyCrestron.com, dem Unternehmensverwaltungsdienst Crestron Fusion® Cloud oder einem SNMP-Client ermöglicht werden. [1,2]

    Leistungskonditionierung
    Ein hochwertiger Power Conditioner ist eine wesentliche Komponente jedes professionellen Systems, um plötzliche Geräteausfälle aufgrund von Blitzschlag und elektrischen Störungen zu verhindern, die Lebensdauer dieser Geräte zu verlängern und die Gesamtsystemleistung während des täglichen Betriebs zu maximieren. Das PC-200 umfasst die folgenden Leistungskonditionierungsfunktionen:
    • Überspannungsschutz – Bietet Schutz vor Überspannungen und Spannungsspitzen in der Wechselstromleitung, die durch Blitze und andere elektrische Störungen verursacht werden
    • Unter-/Überspannungsabschaltung – Unterbricht die Stromzufuhr zu den Ausgängen auf der Rückseite, wenn die Netzspannung den normalen Betriebsbereich überschreitet, der am PC-200 einstellbar ist
    • Thermoschutzschalter – Unterbricht die Stromversorgung aller Steckdosen im Falle einer Überlastung
    • EMI/RFI-Rauschfilterung – Verhindert elektromagnetische und hochfrequente Interferenzen, die sich negativ auf die Ton- und Videoqualität auswirken können
    • Verdrahtungsfehlererkennung – Erkennt fehlerhafte Verdrahtung der eingehenden Wechselstromleitung und schaltet die Stromversorgung zu den Steckdosen auf der Rückseite ab, bis der Fehler behoben ist [3]

    Vierstufig einstellbare Einschaltverzögerung
    Die geschalteten Ausgänge auf der Rückseite des PC-200 sind in vier Bänken mit zwei Ausgängen pro Bank angeordnet. Bei Betätigung über den Netzschalter auf der Vorderseite schaltet sich die erste Bank sofort ein, während die anderen drei Bänke so konfiguriert werden können, dass sie sich in beliebiger Reihenfolge entsprechend der für jede Bank eingestellten Verzögerungszeit einschalten. Jede Bank ist unabhängig einstellbar, um eine Verzögerung von bis zu 10 Sekunden vor dem Einschalten bereitzustellen, um sicherzustellen, dass die angeschlossenen Geräte in der richtigen Reihenfolge mit ausreichend Zeit für die Stabilisierung jedes Teils eingeschaltet werden. Dies trägt dazu bei, gefährliche Transienten zu vermeiden, die empfindliche Komponenten beschädigen und möglicherweise den Hauptleistungsschalter auslösen können. Es kann auch dazu beitragen, hörbare Knall- und Klopfgeräusche durch angeschlossene Audiogeräte beim Einschalten zu verhindern. Das verzögerte Einschalten wird durch Einschalten des Netzschalters auf der Frontplatte oder durch Anlegen von Strom an den Hauptleitungseingang nach einem Stromausfall oder über einen extern geschalteten Stromkreis eingeleitet.

    Drei fernsteuerbare geschaltete Ausgangsbänke
    Bei Anschluss an ein lokales Netzwerk können drei der vier Ausgangsbänke auf der Rückseite des PC-200 über einen Webbrowser oder ein Steuerungssystem unabhängig voneinander ein- oder ausgeschaltet werden. Die andere Bank ist immer eingeschaltet, solange der Frontplattenschalter eingeschaltet ist. Diese Energiesparfunktion ermöglicht es, ausgewählte Komponenten herunterzufahren, wenn sie nicht benötigt werden. Durch die Integration in ein Steuerungssystem können benutzerdefinierte Funktionen programmiert werden, um die Steuerung über einen Touchscreen, eine Tastatur, eine Fernbedienung oder ein mobiles Gerät zu ermöglichen. Eine sequentielle Einschalt- und Ausschaltfunktionalität kann durch Programmierung des Steuersystems aktiviert werden. Bei Systemen, die einen Backup-Generator oder eine USV verwenden, kann ein Lastabwurf durchgeführt werden, um unnötige Komponenten während eines Stromausfalls abzuschalten.[1]

    Energieüberwachung
    Durch die Erfassung der eingehenden Netzspannung und der gesamten Gerätelast erleichtert das PC-200 eine Vielzahl von Lösungen zur Überwachung, Automatisierung und Fehlerbehebung eines Systems.
    • Durch die Spannungsüberwachung können Schwankungen in der Stromleitung verfolgt und protokolliert werden, was hilft, Probleme mit dem Energieversorger oder der Gebäudeverkabelung zu identifizieren und zu dokumentieren.
    • Die Energieüberwachung liefert den tatsächlichen Stromverbrauch (Watt), die Stromaufnahme (Ampere) und den Energieverbrauch (Wattstunden) für alle angeschlossenen Geräte zusammen.
    • Durch das Anschließen und Testen einer Komponente nach der anderen ermöglicht das PC-200, leistungshungrige Geräte zu identifizieren und durch effizientere Geräte zu ersetzen.
    • Geräte mit hohem Einschaltstrom können identifiziert werden, um die Optimierung der Konfiguration von Power-Sequencing-Schemata zu unterstützen.
    • Der Gesamtenergieverbrauch kann verfolgt und protokolliert werden, um Trends zu erkennen und energieverschwendendes Verhalten zu ändern.
    • Die Systemnutzung kann verfolgt werden, um die Planung der Wartung und zukünftige Kaufentscheidungen zu informieren.
    • Bei einem plötzlichen oder ungewöhnlichen Abfall der Stromaufnahme kann eine Warnmeldung gesendet werden, was möglicherweise darauf hinweist, dass ein Gerät unsachgemäß abgeschaltet oder aufgrund von Diebstahl getrennt wurde (nur wirksam, wenn die Steckdosen eingeschaltet sind).

    Umgebungstemperaturerfassung

    Das PC-200 bietet eine vollständige Geräteschutzlösung, indem es die Umgebungstemperatur innerhalb des Geräteschranks oder -raums überwacht, um eine Überhitzung zu verhindern. Der mitgelieferte Temperatursensor wird an der Rückseite des PC-200 angeschlossen und bietet eine Auswahl an Magnet- oder Klebebefestigung für eine einfache Platzierung in einem typischen Geräte-Rack-Gehäuse. Der Übertemperatur-Abschaltschwellenwert kann so eingestellt werden, dass er die Stromversorgung des Systems abschaltet, wenn die Bedingungen eine sichere Betriebstemperatur überschreiten. Durch ein Steuersystem kann die Temperaturmessung verwendet werden, um den Betrieb von Kühlgebläsen oder Klimaanlagen zu regulieren, um die Ausrüstung kühl zu halten.

    Ping-Überwachung

    Unabhängig davon, wie gut ein System entworfen und programmiert ist, kann selbst das beste Steuerungssystem oder der beste Computer ab und zu abstürzen und nicht mehr reagieren. Das PC-200 kann so konfiguriert werden, dass es ein nicht reagierendes Gerät erkennt, indem es ihm in regelmäßigen Abständen einen Ping-Befehl sendet. Wenn die Ping-Anforderung nach vier Versuchen nicht zurückgesendet wird, schaltet die Ausgangsbank, die das überwachte Gerät speist, aus und wieder ein, um das Gerät neu zu starten, wodurch der normale Betrieb ohne menschliches Eingreifen schnell wiederhergestellt wird.

    Fernverwaltung und -steuerung

    Der PC-200 lässt sich nahtlos in jedes System oder jede Einrichtung integrieren. Allein verwendet, kann es über einen Webbrowser eingerichtet und verwaltet werden. Es kann auch so konfiguriert werden, dass bei bestimmten Ereignissen E-Mail-Benachrichtigungen gesendet werden. Die Integration mit dem Heimüberwachungsdienst MyCrestron.com bietet Hausbesitzern eine Cloud-basierte Lösung zur Überwachung und Verwaltung des PC-200 als Teil eines kompletten Heimautomatisierungssystems von Crestron. Oder Crestron Fusion Cloud bietet eine Unternehmenslösung für Unternehmen und Universitäten, um Räume mit dem PC-200 in einem Gebäude oder Campus zu verwalten. Die integrierte SNMP-Unterstützung ermöglicht die Integration mit IT-Verwaltungssoftware von Drittanbietern, sodass Netzwerkadministratoren einen oder mehrere vernetzte PC-200 in einem IT-freundlichen Format verwalten können. Und natürlich kann der PC-200 über Ethernet oder Cresnet® in ein Crestron-Steuerungssystem integriert werden, um die Steuerung und Überwachung über einen Touchscreen, eine Handfernbedienung oder ein Mobilgerät zu ermöglichen.[1,2]

    Hauptmerkmale

    • Rackmontierbarer Power Conditioner und Controller
    • Acht schaltbare Rückwandsteckdosen, angeordnet in Zweiergruppen
    • Einstellbare Einschaltverzögerung und Fernschaltung für jede der drei Bänke
    • Ein ungeschalteter Ausgang an der Frontblende
    • Eingebaute Strommessung und Energieüberwachung
    • Netzspannungsüberwachung
    • Professioneller Überspannungsschutz
    • UL® 1449 Typ 3-gelistet
    • Thermischer Überlastungsschutz
    • Einstellbare Über- und Unterspannungsabschaltung
    • EMI- und RFI-Rauschfilterung
    • Verdrahtungsfehlererkennung [3]
    • Umgebungstemperaturerfassung und Übertemperaturabschaltung
    • Ping-Überwachung (Erkennung von Gerätesperren und Neustart)
    • Integrierter Energieverbrauch und Ereignisprotokollierung
    • Hauptschalter und Statusanzeigen auf der Vorderseite
    • Einfache Einrichtung und Bedienung über Webbrowser
    • Integration des Crestron®-Steuerungssystems über Ethernet oder Cresnet®
    • Fernverwaltung über MyCrestron.com, Crestron Fusion® Cloud oder SNMP [2]
    • Einplatz-19-Zoll-Rack-montierbar
    • Bewertet mit 15 Ampere bei 120 Volt Wechselstrom
    • Eingeschränkte lebenslange Produktgarantie
    • Begrenzte 5-Jahres-Garantie zum Schutz angeschlossener Geräte

    1. Crestron-Steuerungssystem und benutzerdefinierte Programmierung sind separat erhältlich.
    2. E-Mail-Benachrichtigung und direkte Integration mit MyCrestron.com, Crestron Fusion und SNMP werden durch ein zukünftiges Firmware-Update ermöglicht. Alternativ können diese Dienste jetzt über ein Crestron-Steuerungssystem mit kundenspezifischer Programmierung integriert werden.
    3. Erkennt die meisten Verdrahtungsfehler der Eingangsleitung. Erkennt keine Neutral/Masse-Umkehrung. Unterscheidet nicht zwischen Masseverbindungen an der Wechselstromleitung, dem Gehäuse oder angeschlossenen Geräten (eine Masseverbindung an irgendeinem Punkt wird vom PC-200 normal erkannt). Der Installateur ist für die ordnungsgemäße Verkabelung und Erdung dieses und aller angeschlossenen Geräte gemäß den geltenden Elektrovorschriften, anerkannten Richtlinien und bewährten Verfahren verantwortlich. Die ordnungsgemäße Verkabelung und Funktion der Wechselstromquelle sollte vor dem Anschließen des PC-200 oder anderer Geräte überprüft werden. Die Verwendung dieses Produkts entbindet nicht von der Verantwortung des Installateurs und Endbenutzers, alle geeigneten und erforderlichen Maßnahmen für eine sichere und zuverlässige Installation und einen sicheren Betrieb zu treffen.

    Spezifikation
    • Power Conditioner & Controller

      Maximum Output Current, Total - 15 Amps @ 120 Volts AC
      Maximum Output Current, Per Outlet/Bank - 15 Amps @ 120 Volts AC (subject to a maximum total output current of 15 Amps for all outlets combined)
      Filtration - 40 dB @ 100 kHz, 50 dB @ 300 kHz, with 50 Ohm load
      Surge Protection Modes - L-G, L-N, N-G
      Surge Protection Shutoff - Shuts off rear outlets if surge protection is compromised
      Energy Dissipation - 2000 Joules per Mode
      Clamping Voltage - 370 Volts
      Clamping Time - 1 ns
      Wiring Fault Detection - Shuts off rear outlets if a wiring fault is detected at the input [3]
      Voltage Sensing Range - 90.0 to 160.0 Volts rms ±1%, measured at input
      Current Sensing Range - 0.4 to 15.0 Amps rms ±1% (resistive), measured at input
      Ambient Temperature Sensing Range - -13.0° to 221.0° ±4° F (-25.0° to 105.0° ±2° C)
      Under Voltage Cutoff - Adjustable 90 to 110 Volts, shuts off rear outlets if input drops below set value
      Over Voltage Cutoff - Adjustable 130 to 147 Volts, shuts off rear outlets if input exceeds set value
      Over Temperature Cutoff - Adjustable -13.0° to 221.0° F (-25.0° to 105.0° C), shuts off rear outlets if input exceeds set value
      Turn-On Delay Adjustment - 0.1 to 10.0 seconds, adjustable per each of rear outlet banks "DELAYED ON 1 – 3"

      Power
      Line Power - 15 Amps @ 120 Volts AC, 60 Hz
      Cresnet Power Usage - 0 Watts

      Communications
      Ethernet - 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SNMP, Web Server, SMTP e-mail client, web browser setup and control, Crestron control system integration, Crestron Fusion Cloud monitoring, MyCrestron.com monitoring [2]
      Cresnet - Cresnet slave mode

      Connectors
      120V~ 15A 60Hz - (1) Attached 9.8 ft (3 m) grounded AC power cord with NEMA 5-15P plug; Line power input
      SWITCHED ON 1 - (2) NEMA 5-15R AC power outlets; Locally switched 120 Volt AC power outlet bank
      DELAYED ON 1 – 3 - (6) NEMA 5-15R AC power outlets; Comprises three banks of two switched 120 Volt AC power outlets; Locally switched with adjustable turn-on delay per bank; Remote switchable per bank
      TEMP - (1) 2-pin 3.5 mm detachable terminal block; Connection for external temperature sensor (included)
      Y, Z, G - (1) 3-pin 3.5 mm detachable terminal block; Cresnet slave port
      LAN - (1) 8-pin RJ45 jack; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port
      G - (1) 6-32 screw; Chassis ground lug
      ALWAYS ON (front) - (1) NEMA 5-15R AC power outlet; Unswitched 120 Volt AC power outlet

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates line power is present, illuminates amber when the power switch is off and while booting, illuminates green when the power switch is on and the unit is operating normally, turns amber if the rear outlets have been shut off due to a fault condition
      FAULT - (1) Red LED, indicates any of the following fault conditions: surge protection is compromised, line and neutral are reversed, or no ground is detected [3]
      PROTECT - (1) Green LED, indicates surge protection is fully functional
      SHUTDOWN - (1) Amber LED, indicates power to the rear outlets is shut off due to an over-voltage, under-voltage, over-temperature, line input miswire, missing ground, or compromised surge protection fault condition
      HW-R - (1) Recessed pushbutton, initiates a hardware reset of the internal CPU (does not affect outlets)
      SETUP - (1) Recessed pushbutton & red LED, for touch-settable ID (TSID) and Ethernet autodiscovery
      Power Switch - (1) Rocker switch, "On" position initiates turn-on delay sequence to the rear panel outlets, "Off" position turns all rear outlets off immediately
      THERMAL BREAKER (rear) - Disrupts power to all outlets in case of an overload condition, press to reset after overload condition is resolved
      LAN (rear) - (2) LEDs, green LED indicates Ethernet link status, amber LED indicates Ethernet activity

      Environmental
      Temperature - 32° to 113° F (0° to 45° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)

      Construction
      Chassis - Steel, black finish
      Front Panel - Extruded aluminum, black finish, polycarbonate label overlay
      Mounting - 1 RU 19-inch rack-mountable (rack ears included)
      Temperature Sensor - Adhesive or magnetic mount, 9.8 ft (3.0 m) attached lead

      Dimensions
      Height - 1.73 in (44 mm)
      Width - 17.32 in (440 mm); 19.00 in (483 mm) with rack ears
      Depth - 10.56 in (269 mm)
      Weight - 8.2 lb (3.8 kg)

      Compliance
      UL 1449 Type 3 Listed

      1. Crestron control system and custom programming sold separately.
      2. Email notification and direct integration with MyCrestron.com, Crestron Fusion, and SNMP will be enabled through a future firmware update. Alternately, these services can be integrated now through a Crestron control system with custom programming.
      3. Detects most input line wiring faults. Does not detect neutral/ground reversal. Does not discern between ground connections at the AC power line, chassis, or connected equipment (a ground connection at any point will be detected by the PC-200 as normal). The installer is responsible for proper wiring and grounding of this and all connected equipment according to applicable electrical codes, accepted guidelines, and best practices. Proper wiring and function of the AC power source should be verified prior to connecting the PC-200 or any other equipment. Use of this product does not negate the responsibilities of the installer and end-user to exercise all appropriate and required measures for safe and reliable installation and operation.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-PC-200
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppePower Supplies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.73
    • Tiefe (Inches)10.56
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000678
    • ETIM-NameRemote control
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_86_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTouch panels
    • Klassifizierung40 67 23
    • Format2014TitelControl System Consoles
    • OmniClassNummer23-27 13 13 11
    • OmniClassTitelBuilding Automated Control Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit