Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Video Conference System
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Video Conference System
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Video Conference System
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Video Conference System
UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Video Conference System

    UC-MM30 - Crestron Flex Tabletop Video Conference System

    Google-Übersetzung,

    Das Crestron Flex UC-MM30-T/Z-System bietet eine Videokonferenzraumlösung zur Verwendung mit der intelligenten Kommunikationsplattform Microsoft Teams Rooms und Zoom Rooms. Es unterstützt ein einzelnes Videodisplay und verfügt über ein Crestron Flex-Tischkonferenzgerät (UC-2-TV), eine UC-Halterung und eine Huddly IQ™ Lite-Kamera für die Zusammenarbeit.

    Native Erfahrung mit Microsoft Teams®-Räumen

    Das UC-MM30-T-System bringt das vollständige UC-Erlebnis von Microsoft Teams Rooms in jeden Besprechungsraum in einem Unternehmen oder einer KMU-Einrichtung, unabhängig davon, ob Sie eine Cloud-basierte Microsoft Teams Rooms-Bereitstellung, eine lokale Skype® for Business-Software oder eine Mischung daraus implementieren zwei.

    Native Zoom Rooms™ Software-Erfahrung

    Das UC-MM30-Z-System verfügt über die Konferenzsoftware Zoom Rooms, die Audio- und Videokonnektivität für eine einfache Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von Inhalten ermöglicht.

    Intuitive Benutzeroberfläche mit beeindruckendem Audio

    Mit einem großen 7-Zoll-HD-Farb-Touchscreen und einer integrierten AEC-fähigen USB-Freisprecheinrichtung, die Vollduplex-Breitband-Audioleistung bietet, bietet das Crestron Flex Tabletop-Konferenzgerät (UC-2-TV) ein hervorragendes Konferenz- und Kollaborationserlebnis für Besprechungsräume , Huddle Spaces und Executive Offices.

    Vereinfachte Bereitstellung

    Die UC-Halterungsbaugruppe (UC-BRKT-200-ST-ASSY) bietet vormontierte Komponenten auf einer montagefertigen Halterung, um die Installation zu vereinfachen. Die Anordnung kann an einer Wand montiert oder an der Rückseite der Anzeigevorrichtung angebracht werden. Die Direktverbindungsmethode von Crestron vereinfacht die Installation weiter mit einer einzigen Verbindung vom Flex-Tischkonferenzgerät zur UC-Halterungsbaugruppe.

    Hochauflösende Videokonferenzen

    Die im Lieferumfang enthaltene Huddly IQ Lite Collaboration Camera (CCS-CAM-USB-F-250) verfügt über ein ultraweites diagonales Sichtfeld von 150°, um einen ganzen Konferenzraum in Full HD 1080p-Videoauflösung aufzunehmen. Hochpräzise asphärische Optik, 12-MP-CMOS-Sensor und fortschrittliche Videoverarbeitung sorgen für ein klares Videobild ohne Licht- oder Rauschartefakte.

    Integration des Crestron-Steuerungssystems

    Der UC-MM30-T kann in ein Crestron-Steuerungssystem integriert werden, um die Touchscreen-Steuerung von Raumbeleuchtung, motorisierten Jalousien, Klimaanlage, AV und anderen Annehmlichkeiten zu ermöglichen.3

    Sicherheit auf Unternehmensniveau

    Crestron Flex ist eine Lösung der Enterprise-Klasse, die in Zusammenarbeit mit Microsoft® entwickelt wurde, um sich nahtlos in jede Microsoft Teams Rooms- oder Skype® for Business-Softwarebereitstellung zu integrieren. Crestron Flex ist ideal für den Masseneinsatz in Unternehmen, Universitäten, medizinischen, militärischen oder staatlichen Einrichtungen jeder Größe geeignet.

    Einfache Bereitstellung und Geräteverwaltung

    Der XiO Cloud-Service ist ein Cloud-basierter IoT-Bereitstellungsservice, der es Installateuren und IT-Managern ermöglicht, Tausende von Geräten einfach bereitzustellen und zu verwalten. Der XiO Cloud-Dienst ermöglicht Systemwarnungen, Netzwerkverwaltung und -bereitstellung sowie die Kopplung eines Steuergeräts mit der UC Engine des Systems. Systemaktualisierungen werden durch die Windows®-Softwareaktualisierung gesteuert.

    Dual-Control-Option

    Ein 10,1-Zoll-Touchscreen der TSW-Serie kann der Lösung als zusätzlicher Kontrollpunkt für die Microsoft Teams Rooms-Umgebung hinzugefügt werden.2, 3

    Bereitstellungsressourcen

    Sehen Sie sich die Crestron Flex Pre-Deployment Checklist an, um bei der Planung Ihrer Crestron Flex-Installation zu helfen.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® Rooms or Zoom Rooms™ environment
      • Native Microsoft Teams Rooms or Zoom Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains the Crestron Tabletop conference device, Huddly IQ™ Lite Camera, UC Bracket Assembly, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Optional integration with Crestron® control systems
      • Direct connection option between UC Engine and Crestron Flex tabletop conference device for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the Crestron Flex tabletop conference device to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports a single video display
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-UC-MM30
    • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
    • ProduktgruppeUnified Communications
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit