Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder
DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder
DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder
DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder
DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder

    DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder

    Google-Übersetzung,

    Ein zuverlässiger, leistungsstarker AV-over-IP-Decoder, der 4K60 4:4:4-Video über Standard-Gigabit-Ethernet ohne wahrnehmbare Latenz oder Qualitätsverlust empfängt. Unterstützt HDR (High Dynamic Range) und HDCP 2.3. Bietet eine sichere 4K-Signalroutinglösung für unternehmens- und campusweite Anwendungen zur Inhaltsverteilung.

    Die DM NVX®-Technologie transportiert ultrahochauflösendes 4K60 4:4:4-Video über Standard-Gigabit-Ethernet ohne wahrnehmbare Latenz oder Qualitätsverlust. Unter Verwendung von Standard-Netzwerk-Switches und CAT5e-UTP-Verkabelung bietet ein DM NVX-System eine leistungsstarke Virtual-Matrix-Routing-Lösung für jede unternehmens- oder campusweite Anwendung zur Verteilung von 4K-Inhalten. Die Unterstützung von HDR (High Dynamic Range) und HDCP 2.3-Konformität gewährleistet die ultimative Bildqualität und Kompatibilität für alle heutigen Medienquellen.

    Der Crestron® DM-NVX-D30 ist ein kompakter AV-over-IP-Decoder, der als Empfänger fungiert. Mit sicherer webbasierter Steuerung und Verwaltung, einem HDMI®-Ausgang, einem analogen Audioausgang, AES67-Sende- und Empfangsfähigkeit und Kupfer-Ethernet-Konnektivität mit PoE+-Unterstützung bietet der DM-NVX-D30 eine Decoderlösung für eine DM NVX-Netzwerk-AV-Installation jeder Größe.

    4K60-Videoverteilung in Echtzeit
    Die DM NVX-Technologie wurde für anspruchsvolle Anwendungen in Konferenzräumen und Klassenzimmern entwickelt und gewährleistet Echtzeit-Full-Motion-4K60-Videoleistung für die Präsentation von Multimedia, Videokonferenzen und Live-Kamerabildern. Interaktive Funktionen wie Gameplay und die Verwendung einer Maus sind flüssig und natürlich.

    Ein DM NVX-System ist auf Stabilität und höchste Zuverlässigkeit ausgelegt. Zeilensynchronisierte Ausgänge sorgen für eine perfekte Synchronisierung von Inhalten auf mehreren Displays für Anwendungen wie Digital Signage. Variable Multicast TTL (Time To Live) ermöglicht die Durchquerung mehrerer Netzwerkrouter für optimale Flexibilität.

    Pixel-perfekte Verarbeitungstechnologie
    Ein DM NVX-System verfügt über die Pixel Perfect Processing-Technologie, die eine einwandfreie Videoübertragung in allen Anwendungen ermöglicht. Der DM-NVX-D30 kann ein Videosignal dekodieren, um eine nicht wahrnehmbare End-to-End-Latenz von weniger als 1 Bild zu erreichen. Die Bildqualität der Quelle bleibt über ein 1-Gigabit-Netzwerk bei jeder Auflösung bis zu 4K60 4:4:4 erhalten.

    Sicherheit auf Unternehmensniveau
    Durch die Verwendung erweiterter Sicherheitsfunktionen und Protokolle wie 802.1X-Authentifizierung, Active Directory®-Anmeldeinformationsverwaltung, AES-128-Inhaltsverschlüsselung, PKI-Authentifizierung, TLS, SSH und HTTPS bietet ein DM NVX-System eine echte Netzwerk-AV-Lösung der Enterprise-Klasse, die darauf ausgelegt ist, diese Anforderungen zu erfüllen anspruchsvolle IT-Richtlinien.

    Decoder-Funktionalität
    Der DM-NVX-D30 ist ein einfacher Decoder, der ein Signal von einem DM NVX-Encoder empfängt und es über den HDMI-Ausgang an ein lokales Anzeigegerät weiterleitet. Der DM-NVX-D30 kann schnell und einfach zwischen mehreren Encodern im Netzwerk wechseln. Der DM-NVX-D30 ist mit DM NVX-Produkten kompatibel, die als Encoder fungieren können, und kann in jedem DM NVX-Netzwerk-AV-Design verwendet werden.

    HINWEIS: Der HDMI-Ausgang unterstützt keine Videoskalierung.

    Bildvorschau
    Die Bildvorschau stellt Standbilder (Miniaturansichten) bereit, die das aktuelle Video zeigen, das von einem Ausgang eines DM NVX-Decoders angezeigt wird. Standbilder werden mit einem Bild pro Sekunde angezeigt. Die Bildvorschau unterstützt die maximale Auflösung der Quelle und skaliert das Bild unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses. Bilder können in der DM NVX-Weboberfläche in der Vorschau angezeigt und über einen Webbrowser aus der Ferne abgerufen werden. Die Bilder können auch auf einem Crestron-Touchscreen oder einer Drittanbieterschnittstelle in der Vorschau angezeigt werden.

    Hintergrundbild für die Bildschirmanzeige
    Ein Bild kann auf das Gerät hochgeladen werden, um es als Hintergrundbild auf einem Display zu verwenden, wenn kein aktiver Videoinhalt angezeigt wird. Unterstützte Bilddateitypen sind .jpeg, .jpg und .png. Die unterstützte maximale Auflösung eines Bildes beträgt 3840 x 2160 Pixel. Es können bis zu 20 Bilddateien hochgeladen werden, was einer Gesamtspeicherkapazität von bis zu 100 MB entspricht.

    Analoges Audio-De-Embedding
    Der analoge Audioausgang liefert ein Stereo-Line-Level-Signal zur Speisung eines lokalen Soundsystems oder einer Soundbar. Die Ausgabelautstärke ist über ein Steuerungssystem oder einen Webbrowser einstellbar.

    7.1 Surround-Sound-Audio
    Die DM NVX-Technologie unterstützt die verlustfreie Übertragung von 7.1-Surround-Sound-Audiosignalen, einschließlich Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X® und unkomprimiertem linearem PCM.

    AES67-Audio-Einbettung und De-Einbettung
    Durch die AES67-Unterstützung kann die ausgewählte Audioquelle als 2-Kanal-AES67-Audiostream übertragen werden, während ein weiterer 2-Kanal-AES67-Audiostream von einem Crestron DSP oder einem anderen Gerät eines Drittanbieters empfangen und mit dem Videosignal kombiniert wird. Der empfangene AES67-Audiostream kann mit dem Video kombiniert und dann über den HDMI-Ausgang und den analogen Audioausgang ausgegeben werden.

    HINWEIS: Ein AES67-Audiostream, der von einem DM NVX-Endpunkt empfangen wird, kann von diesem Endpunkt nicht übertragen werden.

    Kupfer-Ethernet-Konnektivität
    Der DM-NVX-D30 verfügt über einen RJ-45 1000BASE-T Ethernet-Port. 2 Der Port ist PoE+-kompatibel, sodass das Gerät über einen PoE+-Ethernet-Switch mit Strom versorgt werden kann. Informationen zu Netzwerkanforderungen und -richtlinien finden Sie im DM NVX AV-over-IP System Design Guide, Doc. 7977.

    Automatische Punkt-zu-Punkt-Konnektivität
    Durch die Punkt-zu-Punkt-Konnektivität kann der DM-NVX-D30 direkt an einen DM NVX 4K60 4:4:4-Encoder angeschlossen werden, um Video und Audio zu streamen. Anstatt an einen Ethernet-Switch angeschlossen zu sein, ist der 1000BASE-T-Ethernet-Port des Decoders direkt mit einem 1000BASE-T-Port eines Encoders verbunden.

    Standardmäßig erkennt der Punkt-zu-Punkt-Modus automatisch, ob der DM-NVX-D30 direkt an einen DM NVX 4K60 4:4:4-Encoder oder an einen 1000BASE-T-Switch angeschlossen ist. Wenn eine direkte Verbindung zwischen dem DM-NVX-D30 und einem Encoder erkannt wird, arbeiten die Geräte im Punkt-zu-Punkt-Modus, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist; Für CEC (Consumer Electronics Control), RS-232 und IR-Steuerung ist jedoch ein Steuerungssystem erforderlich.

    Gerätesteuerung
    Der DM-NVX-D30 verfügt über integrierte COM- (RS-232) und IR-Anschlüsse zur Steuerung von Anzeigegeräten unter der Verwaltung eines Steuerungssystems. Zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten bietet CEC über die HDMI-Verbindung. Unter der Verwaltung eines Steuerungssystems kann der DM-NVX-D30 das Anzeigegerät über CEC steuern, wodurch möglicherweise keine speziellen seriellen Kabel oder IR-Sender erforderlich sind.

    Der COM-Anschluss, der IR-Anschluss und CEC über den HDMI-Ausgang können auch das automatische Ein- und Ausschalten des Anzeigegeräts ohne Verwendung eines Steuerungssystems ermöglichen.

    Webbasiertes Setup
    Die Einrichtung des DM-NVX-D30 erfolgt über einen Webbrowser. Die vollständige Steuerung und Überwachung des Geräts wird durch die Integration in ein Steuerungssystem oder in eine virtuelle DM NVX Director®-Switching-Appliance ermöglicht.

    Optimierte Verwaltung mit DM NVX Director Virtual Switching Appliances
    Für Anwendungen kleiner bis mittlerer Größe kann ein Netzwerk aus DM NVX-Endpunkten mithilfe eines Steuerungssystems konfiguriert und gesteuert werden. Für größere unternehmens- und campusweite Signalroutinganwendungen verbessert und rationalisiert das Hinzufügen einer virtuellen DM NVX Director-Switching-Appliance (DM-NVX-DIR-80, DM-NVX-DIR-160 oder DM-NVX-DIR-ENT) das Ganze Konfigurations- und Steuerungsprozess. Eine DM NVX Director-Appliance bietet einen zentralen Verwaltungspunkt und ermöglicht die Erstellung mehrerer virtueller Kreuzschienen über ein benutzerfreundliches webbasiertes Portal.

    Low-Profile-Installation
    Der DM-NVX-D30 lässt sich bequem auf einer ebenen Fläche oder einer Rackschiene montieren und passt problemlos hinter einen Flachbildschirm, über einen an der Decke montierten Projektor oder in einen AV-Wagen oder Geräteschrank. Alle Anschlüsse und LED-Anzeigen sind auf der Vorder- und Rückseite des Geräts positioniert und bieten optimalen Zugang und Sicht für eine saubere, wartungsfreundliche Installation. Die Stromversorgung erfolgt über PoE+ oder ein optionales Netzteil (separat erhältlich).

    Spezifikation
    • Key Features

      • 4K60 4:4:4 video over standard Gigabit Ethernet
      • HDR10, HDR10+, and Dolby Vision® video support
      • Real‑time video performance over the network
      • Pixel Perfect Processing technology
      • Enterprise‑grade security including 802.1X, Active Directory® credential management, TLS, and AES‑128
      • HDCP 2.3 compliant
      • Decoder functionality for use with DM NVX® products that can function as encoders
      • One HDMI® output
      • Image preview
      • Background image for on-screen display
      • Analog audio de-embedding
      • 7.1 surround sound audio
      • AES67 audio embedding and de-embedding
      • Copper Ethernet connectivity with PoE+ support
      • Automatic point-to-point connectivity
      • Device control via RS‑232, IR, and CEC
      • Easy setup via built‑in web pages
      • Compatibility with Crestron® 3‑Series® or later control systems
      • Streamlined management using DM NVX Director® virtual switching appliances
      • .AV Framework™ technology support
      • XiO Cloud® service support
      • Crestron Home® OS support
      • API for full control of the DM-NVX-D30
      • Compact, surface‑mountable design
      • Powered via PoE+ or optional power pack (sold separately)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDM-NVX-D30
    • ProduktfamilieVideo
    • ProduktgruppeDigitalMedia Streaming Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio and visual source products
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit