Der HD-TX-101-CE ist ein oberflächenmontierbarer DM Lite-Sender, der mit einem DM Lite-Empfänger gekoppelt werden kann, um eine Punkt-zu-Punkt-Signalverlängerung für HDMI®-Signale zu bilden. Die Produktfamilie DM Lite bietet eine sehr einfache und vielseitige Lösung zur Verlängerung von HD-, UHD-, 2K- und 4K-Videosignalen mit Stereo- oder Surround-Sound-Audio über ein einziges CAT5e-Kabel (oder besser). Eine Kabellänge von bis zu 70 m (230 Fuß) wird für HD 1080p-, WUXGA- und 2K-Signale oder bis zu 40 m (130 Fuß) für UHD und 4K unterstützt.[1]
Für Anwendungen, die eine Wandplattenversion erfordern, siehe HD-TX-101-C-1G-EBT oder HD-TX-101-C-1G-EWT.
Für Anwendungen, die eine IR- oder RS-232-Signalerweiterung erfordern, siehe HD-TXC-101-CE.
Der USB-Stromanschluss liefert nur Strom (maximal 500 mA) und ist für den allgemeinen Gebrauch geeignet, um USB-betriebene Geräte mit Strom zu versorgen. Über diese Verbindung werden keine USB-Daten übertragen. Es kann nicht zur Verlängerung von USB-Daten, Video- oder Audiosignalen verwendet werden.
Der HD-TX-101-CE ist für die Montage auf einer ebenen Fläche unter einem Tisch, hinter einer Anrichte oder in einem Podium konzipiert. Es kann auch an einer einzelnen Rackschiene an der Rückseite eines Geräteschranks befestigt werden. Wenn der HD-TX-101-CE über das mitgelieferte Netzteil für die Wandmontage mit Strom versorgt wird, versorgt er auch den angeschlossenen Empfänger über das Verbindungskabel mit Strom. Alternativ kann ein Netzteil an den Receiver angeschlossen werden, das wiederum den HD-TX-101-CE über das Verbindungskabel mit Strom versorgt.<sup>[2]</sup>
Wichtig: Dieses Produkt ist nicht von einem Steuerungssystem aus ansprechbar und bietet keine programmierbare Funktionalität. AV- und CEC-Signale werden einfach zwischen einem einzigen Sender- und Empfängerpaar durchgeleitet. Der RJ45-Link-Port an diesem Produkt ist ausschließlich für die Verbindung mit einem einzelnen DM Lite-Empfänger vorgesehen. Es sollte nicht verwendet werden, um eine Verbindung zu anderen Geräten oder Netzwerken herzustellen. DM Lite ist nicht kompatibel mit PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) oder HDBaseT®.