Der HD-TXC-101-C-1G-E (-BT oder -WT) ist ein Wandplatten-DM-Lite-Sender, der mit einem DM-Lite-Empfänger gekoppelt werden kann, um eine Punkt-zu-Punkt-Signalverlängerung für HDMI®, RS- 232 und IR-Signale. Die Produktfamilie DM Lite bietet eine sehr einfache und vielseitige Lösung zur Verlängerung von HD-, UHD-, 2K- und 4K-Videosignalen mit Stereo- oder Surround-Sound-Audio über ein einziges CAT5e-Kabel (oder besser). Eine Kabellänge von bis zu 70 m (230 Fuß) wird für HD 1080p-, WUXGA- und 2K-Signale oder bis zu 40 m (130 Fuß) für UHD und 4K unterstützt. Zusätzlich zu Video und Audio unterstützt der HD-TXC-101-C-1G-E die Verlängerung von RS-232- und IR-Steuersignalen in beide Richtungen.[1]
Für Anwendungen, die eine oberflächenmontierte Version erfordern, siehe HD-TXC-101-CE.
Für Anwendungen, die keine IR- oder RS-232-Signalerweiterung erfordern, siehe HD-TX-101-C-1G-EBT oder HD-TX-101-C-1G-EWT.
Der USB-Stromanschluss liefert nur Strom (maximal 500 mA) und ist für den allgemeinen Gebrauch geeignet, um USB-betriebene Geräte mit Strom zu versorgen. Über diese Verbindung werden keine USB-Daten übertragen. Es kann nicht zur Verlängerung von USB-Daten, Video- oder Audiosignalen verwendet werden.
Die Serie HD-TXC-101-C-1G-E ist in Schwarz oder Weiß erhältlich und wurde für die Montage in einer Single-Gang-Elektrodose oder einem Einputzring (nicht im Lieferumfang enthalten) entwickelt. Es wird normalerweise vom Empfänger über das Verbindungskabel mit Strom versorgt, wenn ein oberflächenmontierter Empfänger verwendet wird. Bei Verwendung eines Wandplattenempfängers muss ein einzelnes Netzteil erworben werden (separat erhältlich, Modell TBA), das entweder an den Sender oder den Empfänger angeschlossen werden kann.[2]
Wichtig: Dieses Produkt ist nicht von einem Steuerungssystem aus ansprechbar und bietet keine programmierbare Funktionalität. AV-, CEC-, IR- und RS-232-Signale werden einfach zwischen einem einzigen Sender- und Empfängerpaar durchgeleitet. Der RJ45-Link-Port an diesem Produkt ist ausschließlich für die Verbindung mit einem einzelnen DM Lite-Empfänger vorgesehen. Es sollte nicht verwendet werden, um eine Verbindung zu anderen Geräten oder Netzwerken herzustellen. DM Lite ist nicht kompatibel mit PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) oder HDBaseT®.