Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HZ2A-KEY4 - Horizon® 2 Keystone Plate, 4 position
HZ2A-KEY4 - Horizon® 2 Keystone Plate, 4 position
HZ2A-KEY4 - Horizon® 2 Keystone Plate, 4 position

    HZ2A-KEY4 - Horizon® 2 Keystone Plate, 4 position

    Google-Übersetzung,

    Die HZ2A-KEY ist eine Horizon® 2 Keystone-Platte, die 1, 2 oder 4 Keystone-Module akzeptiert. Die Keystone-Platte wird in Verbindung mit Keystone-Modulen (separat erhältlich) verwendet, um die kompliziertesten Installationsanforderungen zu erfüllen.

    Die passend zu den Horizon® 2-Geräten gestaltete Keystone-Platte ermöglicht den Anschluss von Netzwerk- und AV-Geräten und sorgt gleichzeitig für ein elegantes Erscheinungsbild im ganzen Haus. Kompatibel mit den meisten Keystone-Modulen von Drittanbietern (separat erhältlich) für jede Anwendung.

    Multigang-Erweiterung mit Horizon 2-Frontplatten

    Installieren Sie bis zu vier Horizon® 2-Geräte nebeneinander in einem US-Mehrfach-Schaltkasten mit einer kompatiblen Frontplatte der HZ2-FP-G-Serie. Beim Einbau mehrerer Geräte in eine 2-, 3- oder 4-fach-Frontplatte sind die Tasten an den Geräten so ausgerichtet, dass sie eine durchgehende Bedienfläche bilden.

    Standard-Wandhalterung

    Horizon-Tastaturen sind für den Einbau in eine Standard-Wanddose konzipiert und eignen sich daher perfekt für die Installation in einer Mehrfachdose zusammen mit anderen Horizon-Geräten.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Precision fit and finish
      • 1, 2, or 4 keystone module positions
      • Contiguous surface when multi-ganged
      • Mount up to four Horizon® 2 devices with Horizon 2 multi‑gang faceplates (HZ2‑FP‑G series, sold separately)
      • Available in white, almond, and black


      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerHZ2A-KEY4
      • ProduktfamilieInterconnects, Interfaces & Infrastructure
      • ProduktgruppeInterfaces
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-11-14
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)4.13
      • Breite (Inches)1.8
      • Tiefe (Inches)0.56
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
      • Klassifizierung27 20 00
      • Format2014TitelData Communications
      • OmniClassNummer23-37 23 00
      • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit