Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom

    IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom

    Google-Übersetzung,

    Die IV-CAM-P12 ist eine hochwertige PTZ-Kamera, die Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p60 ausgibt. Die IV-CAM-P12 ist ideal für Meetings in mittleren bis großen Räumen, bei denen eine Kamera mehrere Bereiche des Raums erfassen muss. Die IV-CAM-P12 kann mit dem IV-SAM-VXS-1B Crestron 1 Beyond Automate VX als Teil einer vollständigen Umschaltlösung für mehrere Kameras verwendet werden. Die IV-CAM-P12 unterstützt eine einzelne Ethernet-Verbindung und bietet Stromversorgung (PoE), Anzeige und Steuerung in einem Netzwerk.

    Automate VX-kompatibel
    Die IV-CAM-P12-Kamera ist mit Automate VX-Mehrkamera-Sprecherverfolgungssystemen kompatibel. Verwenden Sie die IV-CAM-P12 für Nahaufnahmen von aktiven Sprechern in mittelgroßen bis großen Räumen.

    Hochwertiges Video
    Ein hochwertiger Sony® CMOS-Sensor ermöglicht der Kamera die Ausgabe von Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p60.

    Vernetzte Stromversorgung, Anzeige und Steuerung
    Schließen Sie ein einzelnes Ethernet-Kabel an, um die Kamera IV-CAM-P12 mit Strom zu versorgen (PoE), anzuzeigen, einzurichten und zu steuern.

    Montageoptionen
    Standardmäßige Montagelöcher erleichtern die Montage der Kamera. Die IV-CAM-P12 wird mit der farblich passenden Universalhalterung IV-CAMA-UMB geliefert und ist mit der Wandhalterung IVA-WMT-BRKT-1B und der J-Mount-Deckenhalterung IVA-CMT-BRKT-1B kompatibel (beide separat erhältlich).

    Spezifikation
    • Key Features

      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      • Compatible with Automate VX multi-camera systems
      • Image flip allows for optional inverted mounting
      • Single Ethernet connection provides power (PoE), viewing, control, and NDI®|HX video
      • Easily configured with Crestron 1 Beyond Camera Manager software
      • Available in Moon Gray and Bright White colors


      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerIV-CAM-P12
      • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
      • ProduktgruppeIntelligent Video
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-01-03
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)6.55
      • Breite (Inches)8.89
      • Tiefe (Inches)5.86
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)4.12
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
      • Klassifizierung27 20 00
      • Format2014TitelData Communications
      • OmniClassNummer23-37 23 00
      • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit