Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom

    IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom

    Google-Übersetzung,

    Die IV-CAMA3-20 ist eine hochwertige, intelligente PTZ-IP-Kamera, die einen Moderator basierend auf Gesichts- und Bewegungserkennung automatisch verfolgt und einrahmt. Die IV-CAMA3-20-Kamera ist ideal für die Aufzeichnung von Vorträgen oder Konferenzen und ermöglicht die Automatisierung von Kameravorgängen ohne Personal und dennoch das Seherlebnis einer bemannten Kamera. Die gesamte Tracking-Intelligenz ist in die Kamera integriert – es ist kein externes System erforderlich.

    Intelligente Tracking-Technologie
    Intelligentes Tracking erkennt den Präsentator automatisch und hält ihn im optimalen Teil des Bildes. Es lässt sich einfach einrichten, um die Verfolgung anderer Motive oder Anzeigen zu verhindern. Die IV-CAMA3-20 besteht aus zwei Kameras in einer: einer Weitwinkelkamera, die den Raum kontinuierlich auf Bewegung überwacht, und einer PTZ-Kamera, die dem Moderator folgt. Durch diesen Dual-Kamera-Ansatz kann sich die Kamera schneller anpassen und verliert nie den Moderator.

    Konferenzkompatibilität
    Optimieren Sie Videokonferenzen, Aufzeichnungen oder Streaming, indem Sie die Kamera IV-CAMA3-20 mit Microsoft Teams®, Zoom Rooms®, Cisco WebEx®, MediaSite® oder Panopto® verwenden. Die IV-CAMA3-20-Kamera verfügt über NDI|HX- und 3G-SDI-Videoausgang für die Verwendung mit gängigen Videokonferenz-Codecs und Aufnahmegeräten.

    Der IV-CAMA3-20 ist für die Zoom Rooms®-Software mit dem Inogeni™ 4KXUSB3-Konverter zur Kamerasteuerung zertifiziert.

    Hochwertiges Video
    Ein hochwertiger Sony Exmor CMOS-Sensor ermöglicht der Kamera die Ausgabe von Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p60 über den 3G-SDI-Anschluss. Die IV-CAMA3-20-N-SLVR-1B funktioniert gut bei schlechten Lichtverhältnissen und vor hellen Bildschirmen.

    Manuelle Steuerungsoptionen
    Verwenden Sie VISCA over IP, um die Kamera mit einem Crestron®-Steuerungssystem zu steuern. Die 1B Cam Manager-Software ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht die einfache Konfiguration über einen Computer im Netzwerk.

    Vernetzte Stromversorgung, Strom und Steuerung
    Schließen Sie ein einziges Ethernet-Kabel an die Stromversorgung (PoE+) an, überwachen, richten Sie die IV-CAMA3-20-Kamera ein und steuern Sie sie.

    Leiser, schneller Wechsel zwischen Voreinstellungen
    Es können bis zu 256 Voreinstellungen für Schwenk-, Neige- und Zoomkombinationen konfiguriert werden. Die Kamera bewegt sich zum ausgewählten voreingestellten Punkt. Ein leiser, schneller Motor (Schwenkgeschwindigkeit 120°/s) sorgt für eine schnelle Einstellung des Kamerawinkels.

    Multikamerafähigkeit mit Automate Systems
    Fügen Sie die Kamera IV-CAMA3-20 zu einem Automate-Mehrkamerasystem hinzu. Automate kann so eingestellt werden, dass automatisch zwischen mehreren 1 Beyond-Kameras umgeschaltet wird, um sich auf den aktiv sprechenden Teilnehmer zu konzentrieren. Integrieren Sie gängige Mikrofone und DSPs, um zwischen Moderator und Publikum zu wechseln.

    Montagemöglichkeiten
    Standard-Montagelöcher erleichtern die Montage der Kamera an einer Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten) oder einer J-Mount-Deckenhalterung (separat erhältlich).

    Spezifikation
    • Key Features

      • Automatically pans, tilts, and zooms to smoothly follow and frame the presenter
      • AI-enabled tracking with dual camera technology
      • Smooth tracking and quiet operation
      • Compatible with popular conferencing platforms such as Microsoft Teams® and Zoom Rooms™
      • Connects directly to a codec or recording/streaming device with no external computer required
      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      • Single Ethernet connection provides power (PoE+), monitoring, and control
      • Compatible with Automate™ multicamera systems
      • Supports 20x optical zoom for tracking distances up to 50 ft from the participants
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIV-CAMA3-20
    • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
    • ProduktgruppeIntelligent Video
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.3
    • Breite (Inches)8.9
    • Tiefe (Inches)6.4
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
    • Klassifizierung27 20 00
    • Format2014TitelData Communications
    • OmniClassNummer23-37 23 00
    • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit