Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom

    IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom

    Google-Übersetzung,

    Die IV-CAMFR-12 ist eine hochwertige intelligente PTZ-IP-Kamera, die automatisch alle Besprechungsteilnehmer im Raum erfasst. Der IV-CAMFR-12 ist ideal für kleine bis mittelgroße Konferenzräume.

    Automatischer optimaler Rahmen
    Die Autoframing-Technologie eliminiert die Einschränkungen durch Voreinstellungen oder die Notwendigkeit, die Kamera anzupassen, indem sie alle Besprechungsteilnehmer im Raum automatisch erkennt und einrahmt. Die IV-CAMFR-12-Kamera passt sich automatisch an, wenn Teilnehmer den Raum betreten oder verlassen, und nutzt den optimalen Bildausschnitt, um Leerräume zu vermeiden, wenn ein Raum nicht voll ist.

    Konferenzkompatibilität
    Optimieren Sie Videokonferenzen, Aufzeichnungen oder Streaming, indem Sie die IV-CAMFR-12-Kamera mit Microsoft Teams®, Zoom Rooms®, Cisco WebEx®, MediaSite® oder Panopto® verwenden. Die IV-CAMFR-12-Kamera verfügt über 3G-SDI-, DVI- und USB 3.0-Videoausgänge zur Verwendung mit gängigen Videokonferenz-Codecs und Aufnahmegeräten.

    Der IV-CAMFR-12 ist für die Zoom Rooms®-Software mit dem Inogeni™ 4KXUSB3-Konverter zur Kamerasteuerung zertifiziert.

    Hochwertiges Video
    Ein hochwertiger Sony Exmor CMOS-Sensor ermöglicht der Kamera die Ausgabe von Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p60. Der IV-CAMFR-12-SLVR-1B funktioniert gut bei schlechten Lichtverhältnissen und vor hellen Bildschirmen.

    Flexibel für verschiedene Raumgrößen
    Der IV-CAMFR-12 ist ideal für kleine bis mittelgroße Konferenzräume mit einem optimalen Abstand von 2 bis 8 m (5 bis 25 Fuß) zwischen Kamera und Motiv. Ein weites Sichtfeld (72,5°) und ein 12-facher optischer Zoom passen sich auch unterschiedlichen Raumgrößen an.

    Vernetzte Stromversorgung, Strom und Steuerung
    Schließen Sie ein einziges Ethernet-Kabel an die Stromversorgung (PoE+) an, überwachen, richten Sie die IV-CAMFR-12-Kamera ein und steuern Sie sie. Die Kamera akzeptiert Standard-VISCA-Befehle oder verwendet ein Crestron®-Steuerungssystem. Die 1B Cam Manager-Software ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht die einfache Konfiguration über einen Computer im Netzwerk.

    Optionale manuelle Steuerung
    Bei ausgeschaltetem Autoframing funktioniert die Kamera wie eine Standard-PTZ-Kamera und ist über USB, seriell oder IP steuerbar.

    Multikamerafähigkeit mit Automate Systems
    Fügen Sie die IV-CAMFR-12-Kamera zu einem Automate-Mehrkamerasystem hinzu. Automate kann so eingestellt werden, dass automatisch zwischen mehreren 1 Beyond-Kameras umgeschaltet wird, um sich auf den aktiv sprechenden Teilnehmer zu konzentrieren. Integrieren Sie gängige Mikrofone und DSPs, um zwischen Moderator und Publikum zu wechseln.

    Montagemöglichkeiten
    Standard-Montagelöcher erleichtern die Montage der Kamera an einer Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten).

    Spezifikation
    • Key Features

      • Automatically frames all meeting participants
      • Optimizes the video frame as participants enter and exit the room
      • Compatible with popular conferencing platforms such as Microsoft Teams® and Zoom Rooms™
      • Connects directly to a codec or recording/streaming device with no external computer required
      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      • Suitable for small to medium sized conference rooms
      • Optional manual control for standard PTZ camera functionality
      • Compatible with Automate™ multicamera systems
      • Single Ethernet connection provides power (PoE+), monitoring, and control
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIV-CAMFR-12
    • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
    • ProduktgruppeIntelligent Video
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.3
    • Breite (Inches)9.6
    • Tiefe (Inches)6.4
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2.64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
    • Klassifizierung27 20 00
    • Format2014TitelData Communications
    • OmniClassNummer23-37 23 00
    • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit