Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080

    TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080

    Google-Übersetzung,

    Das TST-1080-DSW ist ein optionales Wanddock für den drahtlosen Touchscreen TST-1080. Durch die Platzierung des TST-1080 in der Wandstation kann er als stationärer Touchscreen verwendet und gleichzeitig der interne Akku aufgeladen werden.

    Im angedockten Zustand des TST-1080-DSW schließt der Touchscreen nahezu bündig mit der Außenblende ab, sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild und verhindert gleichzeitig ein unbefugtes Entfernen. Durch Eingabe eines Passcodes oder Drücken einer Taste auf dem Touchscreen kippt der Mechanismus den Touchscreen sanft nach außen, sodass er für die drahtlose Nutzung freigegeben werden kann. Im Lieferumfang ist ein Hardwareschlüssel enthalten, um den Touchscreen im Falle eines Stromausfalls freizugeben.

    Der TST-1080-DSW ist für die Unterputzmontage in einer flachen, vertikalen Wandstruktur konzipiert. 1 Für die Installation des Wanddocks ist zusätzliche Hardware erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

    • Die Einbaukästen TST-902-DSW-BB und TST-902-DSW-BBI sind sowohl für Rahmen- als auch für Mauerwerkskonstruktionen erhältlich.
    • Die Montagesätze TST-902-DSW-PMK, TST-902-DSW-WMKM und TST-902-DSW-WMKT sind für Anwendungen vor und nach dem Bau erhältlich, die keinen Einbaukasten erfordern.

    Spezifikation

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerTST-1080-DSW
      • ProduktfamilieControl Surfaces
      • ProduktgruppeAccessories
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-11-14
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)8.01
      • Breite (Inches)11.86
      • Tiefe (Inches)4.37
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)4.7
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
      • Klassifizierung27 20 00
      • Format2014TitelData Communications
      • OmniClassNummer23-37 23 00
      • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit