Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver

    UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver

    Google-Übersetzung,

    Der Crestron Flex UC-AUDIO-HUB ist ein kabelloser Transceiver und automatischer Mixer, der über die Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT™)-Technologie eine Verbindung mit bis zu vier gekoppelten Crestron Flex UC-AUDIO-POD-Geräten herstellt. Der Hub empfängt Audio von den Mikrofonen der Pods, mischt das Audio automatisch und überträgt es über eine USB-C®-Verbindung an eine UC Engine. Der Hub verteilt außerdem Audio an alle gekoppelten Pods, nachdem er das Audio von der UC Engine empfangen hat.

    Kabellose Verbindung
    Der Hub verbindet sich drahtlos mit bis zu vier gekoppelten Pods und verteilt Audio an diese, sodass die Pods überall im Raum platziert werden können. Dadurch können der Hub und die Pods in großen Konferenzräumen und Mehrzweck-Besprechungsräumen eingesetzt werden. Die Konsistenz der Audiopegel wird erreicht, da die Lautstärkepegel über alle Pods hinweg synchronisiert werden.

    Robuste Sicherheit
    Der Hub sorgt durch die Nutzung der DECT-Technologie für eine sichere Audioübertragung zu und von den Pods. DECT nutzt mehrere Sicherheitsstufen und beeinträchtigt keine anderen drahtlosen Technologien wie Wi-Fi® und Bluetooth®.

    Einfache Geräteverwaltung
    Die Konfiguration und der Verbindungsstatus des Hubs können über eine einfache Web-Benutzeroberfläche ohne vorherige Einrichtung überwacht werden. Firmware-Updates, Überwachung und Verwaltung können über den XiO Cloud®-Dienst gesteuert werden.

    Spezifikation
    • Key Features

      • A wireless transceiver and auto mixer for Crestron Flex Pods
      • Pairs with up to four pods via DECT™ technology
      • DECT technology ensures minimal interference and robust security
      • Connects to a UC Engine through a USB-C® cable, transferring auto-mixed audio to the UC application


      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerUC-AUDIO-HUB
      • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
      • ProduktgruppeUnified Communications
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-11-14
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)1.35
      • Breite (Inches)5.04
      • Tiefe (Inches)5.04
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)0.56
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
      • Klassifizierung27 20 00
      • Format2014TitelData Communications
      • OmniClassNummer23-37 23 00
      • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit