Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULTIMATE IC8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker
ULTIMATE IC8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker

    ULTIMATE IC8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker

    Google-Übersetzung,

    Crestron® Ultimate-Lautsprecher von Origin Acoustics bieten Spitzenleistung für anspruchsvolle Installationen im Wohnbereich. Ausgewählte Materialien, erstklassige Komponenten und ein hochwertiges Erscheinungsbild unterstreichen das Design jedes Modells. Das Ergebnis ist eine komplette Linie von Deckenlautsprechern, die sich für die Installation an verschiedenen Orten eignen. Die wetterfeste Konstruktion ermöglicht den Einsatz auf Terrassen, in Umkleideräumen, in Saunen, auf Yachten und in Schwimmbädern.

    Der ULTIMATE IC8-AW-WT-EACH verspricht das Beste im Bereich des installierten Audiodesigns und liefert atemberaubende Klangqualität bei minimaler Beeinträchtigung der Inneneinrichtung des Kunden. Der Deckenlautsprecher ist mit einem runden Gitter mit weißer Kunststoffblende ausgestattet. Auch quadratische Gitter und Aluminiumblende sind optional erhältlich. Darüber hinaus sind folgende Zubehörteile erhältlich:

    • Unterputzmontagesatz (SPKA-FMKT-IC6/IC8)
    • Vormontagesatz (SPKA-PMK-IC6/IC8)
    • Neue Bauvorlage (SPKA-NCTP-IC6/IC8)
    • Feuerbeständige Unterputzdose (SPKA-BBFR8-IC6/IC8)
    • Akustische Rückwand (SPKA-BC-IC6/IC8)

    Die optimierte Installation jedes Lautsprechers wird durch ein benutzerfreundliches, werkzeugloses Bajonett-Montagesystem mit Dreh- und Verriegelungsmechanismus erleichtert, das darauf optimiert ist, Störungen durch andere Elemente im Deckenbereich zu minimieren.

    HINWEIS: Die Ultimate- und Reference-Lautsprecher IC6 und IC8 sind austauschbar, da sie den gleichen Ausschnittdurchmesser aufweisen.

    Der 2-Wege-Allwetter-Deckenlautsprecher ULTIMATE IC8-AW-WT-EACH verfügt über einen 8 Zoll (203 mm) großen Carbonfaser-Tieftöner für tiefe, definierte Bässe und klare Mitten sowie einen 1 Zoll (25 mm) großen, keramikbeschichteten Aluminium-Hochtöner für klare Höhen mit gleichmäßiger Abdeckung über einen weiten Hörbereich. Ein formgepresster Tieftönerkorb sorgt für eine reine, unverfälschte Basswiedergabe. Die hängende koaxiale Montage des schwenkbaren Hochtöners reduziert Anomalien im mittleren Frequenzgang, die durch Interferenzen zwischen dem Tieftöner und der Rückseite des Hochtöners verursacht werden.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Audiophile performance 2-way all weather in-ceiling speaker
      • 8 in. (203 mm) carbon fiber woofer
      • 1 in. (25 mm) ceramic coated aluminum tweeter
      • IP66 rated for dust and water, weatherized construction
      • Twist and lock tool-less bayonet mounting system
      • 150 W (Program), and 300 W (Peak) power handling
      • 45 Hz to 30 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various grille options
      • Installation friendly low profile with 4.64 in. (118 mm) depth
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerULTIMATE-IC8-AW-W-T-EACH
    • ProduktfamilieAudio
    • ProduktgruppeSpeakers - Residential
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.61
    • Breite (Inches)9.61
    • Tiefe (Inches)4.64
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 17 13 19
    • OmniClassTitelSpeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit