Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy

    CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy

    4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,


    Diese Universal-Wandhalterungen für Glasmarkisen / Glasvordächer sind wirklich beliebt geworden, nicht nur wegen ihres Aussehens, sondern auch wegen ihrer Vielseitigkeit. Jede Halterung hat vier Glasbefestigungen, die ein 3/4" (19 mm) Loch im Glas pro Befestigung erfordern. Sie sind für die Verwendung mit 9/16" (14 mm) dickem, gehärtetem, laminiertem Glas ausgelegt. Die schwenkbaren Glasaufsätze lassen sich um 16 Grad (8 Grad in jede Richtung) verstellen, um segmentiertes, gebogenes oder verzogenes Glas aufzunehmen.

    Glasvordach für verschiedene Glasgrößen erhältlich.

    #Beschattung #Vordach #Markise #Sonnenschutz #Glasdach

    Spezifikation
    • Glass awning/ Glass Canopy requires 9/16" (14 mm) Thick Tempered, Laminated Glass

      • Used on Flat or Curved Top Segmented Glass Awnings
      • Glass awning/ glass canopy components are fabricated From 304 Alloy Stainless Steel
      • Glass awning/ glass canopy components available in Brushed or Polished Finishes
      • Custom Angles or 45 Degrees Corner Brackets are Available on Special Order

      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, sun blind, glass roof


    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrl-gab-series-glass-awning-brackets
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeSun Control Devices
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • UNSPSCNameAwnings
    • UNSPSCCode30151901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSunscreens
    • Klassifizierung10 71 13
    • Format2014TitelExterior Sun Control Devices
    • OmniClassNummer23-17 21 11
    • OmniClassTitelExterior Protection of Openings
    • CSIUniFormatIICodeB
    • CSIUniFormatIITitleSHELL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit