Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TURBOFLEX Glass Railing System

TURBOFLEX Glass Railing System

Google-Übersetzung,

Bahnbrechende Innovation, entwickelt für die Branche

TURBOFLEX vereint die begehrtesten Eigenschaften von Glasgeländern in einem bahnbrechenden System. Die fortschrittliche Glasbefestigungstechnologie ermöglicht sowohl die Neigungs- als auch die Höhenverstellung für eine perfekte Glasausrichtung und klare Sichtlinien. Der TURBOFLEX -Fußsockel ist für Glasstärken von 12,7 mm bis 18,5 mm geeignet und bietet eine optimierte Geländerlösung, die die Planung vereinfacht und die Angabe mehrerer Fußsockelprofile überflüssig macht.

Bei TURBOFLEX steht die strukturelle Leistungsfähigkeit im Vordergrund. Das System hat die Miami-Dade HVHZ-Prüfung bestanden, den strengsten Schlag- und Druckzyklustest der USA. Präzision, Vielseitigkeit und absolute Stabilität – das ist TURBOFLEX.

Spezifikation
  • ADJUSTABILITY: Glass securing system offers ±2 degrees of glass tilt adjustment for clean sightlines. ±1/8” height adjusters are also available to perfectly align glass. 

    VERSATILITY: Base shoe accommodates monolithic and laminated glass thicknesses from 1/2” to 27/32”, greatly simplifying specification. 

    STABILITY: Unmatched structural performance–passed Miami-Dade HVHZ testing. System also features stainless steel glass clamping components for enhanced resiliency. 

    SUSTAINABILITY: Unique hollow base shoe design uses 60% less material than standard base shoes while making it much lighter.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerturboflex-glass-railing-system
  • ProduktfamilieRailings
  • ProduktgruppeWindscreen
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-03
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA