Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glass Awning Support System
Glass Awning Support System
Glass Awning Support System

    Glass Awning Support System

    4.8 von 5 Sternen4.8(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das CRL Stützsystem für Glasmarkisen verleiht jedem Eingang ein unkompliziertes, anmutiges Aussehen. Durch die Verwendung von gehärtetem Verbundglas können Sie eine Reihe von Glasfarben, Texturen und Spezialeffekten hinzufügen, die mit typischem monolithischem Glas nicht verfügbar sind. Dies ergänzt und verbessert das Design jedes Gebäudes. Die Verwendung von Ösen- und Gabelverbindungen macht die Installation unseres Markisensystems schnell und einfach. Die Verbindungsstangen sind so konzipiert, dass Anpassungen vor Ort bei unterschiedlichen Arbeitsbedingungen zum Kinderspiel werden.


    Spezifikation
    • Complete Hardware System for 9/16" (14 mm) Tempered Laminated Glass Awnings

      • Provides Protection From the Weather Without Obstructing the View
      • Adjustable Slope for Most Weather Conditions
      • All High Grade 316 Alloy Stainless Steel Components for Panel Sizes Up to 48" (1219 mm) Wide and 72" (1829 mm) Long

      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, sun blind, glass roof

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrl-usalum-glass-awning-support-system
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeSun Control Devices
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • UNSPSCNameAwnings
    • UNSPSCCode30151901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAwnings
    • Klassifizierung10 73 13
    • Format2014TitelAwnings
    • OmniClassNummer23-17 21 11
    • OmniClassTitelExterior Protection of Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA