Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System

    7750 Series Sunshade System

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Effizient und schön gestaltete Sonnenschirme der Serie CRL7750 verleihen Raffinesse und modernes Design und verwandeln architektonisch gewöhnliche Gebäude in auffällige Strukturen.

    Der Sonnenschirm wird in Einheiten in Standardgröße mit Montagehalterungen und einer gewellten oberen Metallplatte geliefert.


    #Sonnenschutz #Schatten #Vordach #Markise #Sonnenmarkise #Ausleger #Lamellen

    Spezifikation
      • Aluminum and Stainless Steel Construction 
      • Efficient Light Transmission 
      • Practical Design for Ease of Installation 
      • Stock Center, Corner, and End Panels Available 
      • Four Standard Sizes : 36Lx12W, 36L x24W, 36Lx36W, 36Lx48W
      • (Custom Sizes and custom painted finishes  are also available )


      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, unblind, outrigger, louver



    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7750-sunshade
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeSun Control Devices
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)36
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • UNSPSCNameAwnings
    • UNSPSCCode30151901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSunscreens
    • Klassifizierung10 71 13
    • Format2014TitelExterior Sun Control Devices
    • OmniClassNummer23-17 21 11
    • OmniClassTitelExterior Protection of Openings
    • CSIUniFormatIICodeB
    • CSIUniFormatIITitleSHELL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA