Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 7200 & 7300 (operable window and fixed window)

Series 7200 & 7300 (operable window and fixed window)

Google-Übersetzung,
2" (50,8 mm) Tiefe; projiziert, fest oder Flügel
  • Thermische Trennung aus Polyurethan
  • C-70 bewertet (Serie 7200 betriebsbereit)
  • C-90-bewertet (Serie 7200 fest)
  • HC-75-bewertet (Serie 7300 betriebsbereit und fest)

Die Fenster der Serien 7200 und 7300 sind außen mit Klebeband und innen mit einem EPDM-Elastomerkeil trocken verglast. Die Entlüftungskonstruktion wird mit röhrenförmigen Elementen ausgeführt, die auf Gehrung geschnitten und mit einem Eckkeil aus extrudiertem Aluminium verstärkt und hydraulisch gecrimpt sind. Zu den Betriebshardwareoptionen gehören 90°-Ausstiegsscharniere mit vier Stangen, Scharniere mit 5 oder 3 Knöcheln, Roto-Operatoren, Reibungseinsteller und Anschlagbegrenzungsarme. Zu den Verriegelungshardwareoptionen gehören Nockenverriegelungsgriffe, Zweipunktverriegelungsgriffe und Sicherheitsschlösser.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrl-usalum-series-7200-7300
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeAluminum Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit