Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 8000 Single Hung Window Systems

Series 8000 Single Hung Window Systems

Google-Übersetzung,

Das 8000 Single Hung Window verwendet eine Waage der Klasse 5 für einen reibungslosen Betrieb. Der 4-1/2" (114 mm) tiefe Rahmen ist so konzipiert, dass er typischen Gebäudebedingungen entspricht, einschließlich unserer Eingänge und Ladenfront. Ein effizienter wärmeisolierter Rahmen nimmt 1" (25 mm) Verglasungen auf, mit extrudierten Zügen an der Verriegelung und der unteren Schiene . Das Fenster verfügt über einen selbstverriegelnden Riegel.

Spezifikation
  • • Tested to AAMA CW60
    • Thermally Insulated-NFRC Certified
    • U-Factors as Low as 0.34
    • 4-1/2" (114 mm) Deep Frame to Match Typical Building Conditions
    • Choice of Block or Fin Frame
    • 1" (25 mm) Glazing
    • Class 5 Balance for Ease of Operation
    • Accessories Like Screens, Mulling Bars, Subsills, Head and Jamb Channels are Available
    • Available in an Array of Architectural Coatings and Anodized Finishes
    • Complimented by the 8200 Horizontal Sliding and 8100 Fixed Windows
    • Maximum frame size 56" x 91" (1422 x 2311 mm)
    • Made in the USA

Technische Spezifikation
  • Referenznummercrl-usalum-series-8000
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeAluminum Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameSingle hung windows
  • UNSPSCCode30171605
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 13 15
  • OmniClassTitelMetal Single Hung Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit